Supporto magnetico permanente a forma esagonale

Supporto magnetico permanente a forma esagonale
  • Sconto volumi elevati
A magnetic holder with screws for easy mounting.
[Features]
· The tip of the permanent magnetic holder is threaded for easy mounting anywhere.
· When used in combination with the included plate, it can be mounted even in locations where tapped holes cannot be drilled.
· Because it is coated with metal plating, it can be used in a variety of environments.
[Applications]
· Optimal for transporting lightweight objects on jigs or lines, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KM-RB10
KM-RB14
KM-RT10
KM-RT14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Specifiche Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

19.87 €

1 6 giorni ~10.010Con filettatura4544554001336406-37835

22.84 €

1 6 giorni 30.1~40.040Con filettatura4544554001343406-379110

22.53 €

1 Disponibile 9 giorni ~10.010Con piastra4544554001350406-380510

26.98 €

1 Disponibile 9 giorni 30.1~40.040Con piastra4544554001367406-381318

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Profilo rotondo Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico