Tubi in poliuretano morbido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UC0425-100-C
UC0425-100-CB
UC0425-100-CBL
UC0640-100-CBL
UC0850-100-C
UC0850-100-CB
UC0850-100-CBL
UC1065-100-C
UC1065-100-CB
UC1065-100-CBL
UC1280-20-C
UC1280-20-CB
UC1280-100-C
UC1280-100-CB
UC1280-100-CBL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza M
(m)
Massima pressione di esercizio
(MPa)
Codice d'ordine Dettagli condizioni d'uso Massa
(g)

79.47 €

1 13 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente91000.6MPa (20°C 65% UR)406-6049Applicazione di alcune condizioni quando il fluido di lavoro è l'acqua900

79.47 €

1 14 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente91000.6MPa (20°C65% UR)406-6057-900

79.47 €

1 14 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente nero91000.6MPa (20°C65% UR)406-6065-900

130.77 €

1 13 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente nero131000.6MPa (20°C65% UR)406-6120-1900

191.73 €

1 13 giorni 8Fino a 85Fino a 5[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente131000.6MPa (20°C 65% UR)406-6162Applicazione di alcune condizioni quando il fluido di lavoro è l'acqua3600

191.73 €

1 13 giorni 8Fino a 85Fino a 5[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente131000.6MPa (20°C65% UR)406-6171-3600

191.73 €

1 14 giorni 8Fino a 85Fino a 5[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente nero131000.6MPa (20°C65% UR)406-6189-3600

277.48 €

1 14 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente181000.6MPa (20°C 65% UR)406-6227Applicazione di alcune condizioni quando il fluido di lavoro è l'acqua5400

277.48 €

1 13 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente181000.6MPa (20°C65% UR)406-6235-5400

277.48 €

1 14 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente nero181000.6MPa (20°C65% UR)406-6243-5400

95.86 €

1 5 giorni 12Fino a 158Fino a 8[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente27200.6MPa (20°C 65% UR)406-6316Applicazione di alcune condizioni quando il fluido di lavoro è l'acqua1480

108.28 €

1 13 giorni 12Fino a 158Fino a 8[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente27200.6MPa (20°C65% UR)406-6324-1480

378.25 €

1 13 giorni 12Fino a 158Fino a 8[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente271000.6MPa (20°C 65% UR)406-6286Applicazione di alcune condizioni quando il fluido di lavoro è l'acqua7400

378.25 €

1 13 giorni 12Fino a 158Fino a 8[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente271000.6MPa (20°C65% UR)406-6294-7400

378.25 €

1 13 giorni 12Fino a 158Fino a 8[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente nero271000.6MPa (20°C65% UR)406-6308-7400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche Ambiente d'esercizio Standard Numero di fori(Conduttore) 1
Materiale, uretano Poliuretano termoplastico Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -15 (senza congelamento)::60 Quantità 1
Livello del vuoto di esercizio(kPa) -100kPa

Supporto tecnico