Tubo in fluororesina (FEP)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SET0425-5-C
SET0425-20-C
SET0640-5-C
SET1210-5-C
SET1210-20-C
SET1290-5-C
SET1290-20-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza M
(m)
Codice d'ordine Massa
(g)

27.22 €

1 6 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3145442-796390

90.80 €

1 6 giorni 4Fino a 42.5Fino a 31420406-5964360

47.74 €

1 6 giorni 6Fino a 64Fino a 4145442-7971180

103.55 €

1 6 giorni 12Fino a 1510Fino a 10675442-8013380

242.06 €

1 24 giorni 12Fino a 1510Fino a 106720406-60141520

107.22 €

1 6 giorni 12Fino a 159Fino a 9475442-8021560

338.73 €

1 5 giorni 12Fino a 159Fino a 94720406-60222240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale Fluororesina
Liquido applicabile Acqua / Aria / Sostanze chimiche Ambiente d'esercizio Standard Colore Trasparente
Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, fluororesina FEP Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -65 (senza congelamento)::200
Quantità 1 Livello del vuoto di esercizio(kPa) -100kPa Dettagli condizioni d'uso Applicazione di alcune condizioni quando il fluido di lavoro è l'acqua o agenti chimici

Supporto tecnico