Tubo HI (resistente agli impatti)

[Features]
・ A hard vinyl chloride pipe with strong corrosion resistance.
・Pure, hard vinyl chloride is used, preventing discoloration and odors in the water that may be harmful to the body.
・Water supply facility piping in buildings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HI13-2M
HI20-2M
HI25-2M
HI40-2M
HI50-2M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno D
(mm)
Spessore t
(mm)
Diametro nominale Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.14 €

6 giorni 182.5134974007303319446-2122340

9.80 €

6 giorni 263204974007303333446-2131606

13.20 €

6 giorni 323.5254974007303340446-2149878

23.42 €

6 giorni 484404974007303364446-21571548

32.03 €

6 giorni 604.5504974007303371446-21652196

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza L(mm) 2000 Tipi di tubo HI Materiale PVC rigido resistente agli urti (Hi-PVC)
Applicazione Per fornitura acqua Quantità(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico