• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tappetino PP "Shikiita"【2-10 Pezzi per confezione】

Tappetino PP "Shikiita"
Features
· There is no cracking or buckling even when placed under heavy objects.
· No rust or corrosion occurs.

Use
· For level adjustment by placing under heavy objects such as machinery or concrete products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SIM-A
SIM-B
SIM-C
SIM-D
SIM-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico massimo (Con compressione 0.5mm)
(kN)
Altezza
(mm)
Quantità
(pz per conf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

20.28 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6692104562122561129274-4911175.0

24.73 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5113104562122561136274-4929260.0

18.61 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 157554562122561143274-4937202.5

17.74 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1691034562122561150274-4945180.0

17.77 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1191524562122561167274-4953184.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Materiale corpo principale Polipropilene (PP) Larghezza(mm) 70
Proprietà Resistenza alla corrosione Lunghezza(mm) 140

Supporto tecnico