Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PI11593
Tipo | Accessorio | Accessorio | Estremità tappo | Metodo di montaggio | A inserimento |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Antipolvere | Materiale | Polietilene a bassa densità (LD) (PE) | Diam. tubo applicabile D2(Φ),(profilo quadrato) | 1-1/4 |
Dimensione A | 1-1/4×1-1/4 poll. | Dimensione B(mm) | 1.6~1.2 | Diam. tubo applicabile (dettagli)(φ), (□) | 1-1/4×1-1/4 |
Unità da ordinare(borsa) | 1 | Codice JAN | 4582168360227 | Codice d'ordine | 253-9756 |
Massa(g/confezione) | 275 |
Si trova sulla pagina di Inserto tubolare quadrato, il codice articolo è il seguente: PI11593.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PI11593.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali