• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Vite a testa cilindrica a esagono incassato Bargain (bullone con dado) · cromatura trivalente/vendita in confezione -【10 Pezzi per confezione】

Vite a testa cilindrica a esagono incassato Bargain (bullone con dado) · cromatura trivalente/vendita in confezione -
  • Sconto volumi elevati

We've added this 10-pack in response to customers’ calls for a lower quantity box.
Up to an 86% discount compared to the regular price.
Same-day dispatch for all goods, with free delivery included. Material certificates are available by clicking the PDF link on the right.

[Specifications]
Fully threaded, Material: Iron, Surface treatment: Trivalent chromate, Strength classification: 10.9, Sales unit: Pack of 10

[Sizes available]
M3 → 6 mm, 8 mm, 10 mm lengths
M4 → 6 mm, 8 mm, 10 mm lengths
M5 → 10 mm, 12 mm, 20 mm lengths
M6 → 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm lengths

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W3-6-P
W3-8-P
W3-10-P
W4-6-P
W4-8-P
W4-10-P
W5-10-P
W5-12-P
W5-20-P
W6-10-P
W6-12-P
W6-15-P
W6-20-P
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

6.43 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 360.5

6.45 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 380.5

6.45 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 3100.5

6.54 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 460.7

6.55 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 480.7

6.56 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 4100.7

6.72 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 5100.8

6.75 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 5120.8

6.90 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 5200.8

6.62 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 6101

6.61 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 6121

6.62 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 6151

7.08 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 6201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura trivalente Profilo foro di montaggio Esagono incassato
Profilo aggiuntivo Standard Classe di resistenza (acciaio) 10.9 Con filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico