Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S3-6-P |
S6-16-P |
S6-18-P |
S6-25-P |
S8-12-P |
S12-45-P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.52 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | 0.5 | |
5.29 € 1.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 16 | 1 | |
5.38 € 1.61 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 18 | 1 | |
5.49 € 1.65 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 25 | 1 | |
6.10 € 1.83 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 1.25 | |
16.93 € 5.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 45 | 1.75 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Classe di resistenza (acciaio inox) | A2-70 | Con filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
A vite | Filettatura intera |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali