• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Maniglia incassata a sollevamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GCT-1

Codice componente
GCT-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

17.50 €

12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Botola a pavimento Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Altezza H(mm) 38.5
Funzione aggiuntiva Profilo a incasso Corpo principale, trattamento superficie Finitura capillare Metodo di montaggio Foro rotondo
Profilo sezione trasversale maniglia Rettangolare Dimensione W(mm) 64 Diametro foro di montaggio d 4.3
Cod. comp. 1637 Dimensione A1(mm) 33 Dimensione B1(mm) 103

Si trova sulla pagina di Maniglia incassata a sollevamento, il codice articolo è il seguente: GCT-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GCT-1.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico