Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4GA129R-C4-7 |
4GA129R-C4-[E00,E01J,E01,E02J,E02,E03J,E03,E0N,E0,E1,E2N,E2,E3,E20,E21J,E21,E22J,E22,E23J,E23]-7 |
4GA129R-C6-7 |
4GA129R-C6-[E00,E01J,E01,E02J,E02,E03J,E03,E0N,E0,E1,E2N,E2,E3,E20,E21J,E21,E22J,E22,E23J,E23]-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione | Diametro tubo di collegamento | Electrical Wiring Connection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 giorni | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DC | φ4 | Grommet Lead Wire | ||
- | 1 | 14 giorni | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DC | φ4 | E00 / E0 / E0N / E1 / E01 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J | ||
- | 1 | 14 giorni | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DC | φ6 | Grommet Lead Wire | ||
- | 1 | 14 giorni | 12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 5 V DC / 3 V DC | φ6 | E00 / E0 / E0N / E1 / E01 / E01J / E02 / E2 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J |
Loading...
Tipo | Electromagnetic Valve | Applicazione | Valvola singola (per montaggio base) | Numero di attacchi | 5-port valve |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di installazione | Manifold Base | Caratteristiche | Standard / Oil-Free | Numero di solenoidi | Double |
A commutazione | 2-position exhaust | Stato allo spegnimento | Self-Holding | Tipo di attacco tubo | Single-Action Coupling |
Diam. cilindro applicabile(Ø) | 20–40 | Tubazioni | Direct piping | Tipo di azionamento | Pilot-operated Spool |
Con tenuta | Soft seal | Connection Tube Diameter (P· R1· R2 port) | Rc1/8 |
Configura
Proprietà di base
Tensione
Diametro tubo di collegamento
Electrical Wiring Connection
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali