Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TL-320
Tipo | Combinazione di caratteri (numeri) | Nominale(mm) | 20 | Dimensione A(mm) | 24.5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione B(mm) | 30 | Dimensione C(mm) | 20 | Dimensione D(mm) | 3.1 |
Dimensione E(mm) | 9 | Dimensione T(mm) | 9 | Materiale corpo principale | Ottone |
Materiale arco | Acciaio cromato | Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Si trova sulla pagina di Codice chiave fisso, il codice articolo è il seguente: TL-320.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TL-320.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali