• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Catena con bullone di ancoraggio (Catena antifurto per grate)

Catena con bullone di ancoraggio (Catena antifurto per grate)

The AC chain, with included GCD grating clip and anchor, can be used to prevent the theft of pit covers (grating).

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC-4
AC-5
AC-6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Cod. comp. Dimensione d1
(mm)
Incluso

14.65 €

12 giorni 12114SP-5, con ancorante a L

17.00 €

12 giorni 12125SP-6, con ancorante a L

20.29 €

12 giorni 12136SP-6, con ancorante a L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catena Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) W(mm) 29
Dimensione L1(mm) 500 Dimensione D2(mm) 6 Dimensione l2(mm) 115
Pezzi contenuti in una conf. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico