• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Mini catena di sicurezza

Mini catena di sicurezza

By using elliptical links at both ends, the target object is guarded securely with just one pass-through.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-001
D-002
D-006
D-007
D-008
D-010
D-011
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Carico di lavoro
(kN)
L
(mm)
Dimensione d1
(mm)
Dimensione L1
(mm)
Dimensione D2
(mm)
Dimensione l2
(mm)
Dimensione W1
(mm)
Dimensione W2
(mm)

9.40 €

12 giorni 0.2960031921263.5

10.55 €

12 giorni 0.596004262.514124.5

17.52 €

12 giorni 2.45600631527188

22.46 €

12 giorni 2.45900631527188

27.40 €

12 giorni 2.451200631527188

14.09 €

12 giorni 1.67600528426166.5

17.85 €

12 giorni 1.67900528426166.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catena Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Pezzi contenuti in una conf. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico