• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Catena di sicurezza

Catena di sicurezza

By using elliptical links at both ends, the target object is guarded securely with just one pass-through.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-018
D-019
D-020
D-021
D-022
D-023
D-025
D-026
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Carico di lavoro
(kN)
L
(mm)
Dimensione d1
(mm)
Dimensione L1
(mm)
Dimensione D2
(mm)
Dimensione l2
(mm)
Dimensione W1
(mm)
Dimensione W2
(mm)

23.54 €

12 giorni 3.43600739631249

30.63 €

12 giorni 3.43900739631249

37.68 €

12 giorni 3.431200739631249

52.84 €

12 giorni 7.8460010559393313

71.18 €

12 giorni 7.8490010559393313

88.82 €

12 giorni 7.84120010559393313

118.42 €

12 giorni 12.74900137512484618

146.20 €

12 giorni 12.741200137512484618

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catena Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Pezzi contenuti in una conf. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico