• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Catenella tipo SP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-2235
B-2258
B-2261
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore

8.37 €

12 giorni Argento (Struttura)

-

6 giorni Dorato (Placcatura 18K)

-

6 giorni Rivestimento per elettrodeposizione (Nero)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catena Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Carico di lavoro(kN) 0.01
D(mm) 1.2 L(mm) 300 Pezzi contenuti in una conf. 1
Dimensione A(mm) 1.2 Dimensione B(mm) 14 Dimensione C(mm) 8
Dimensione E(mm) 2 Dimensione F(mm) 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico