• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Catenella tipo MP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-2237
B-2238
B-2259
B-2260
B-2262
B-2263
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Colore Dimensione C
(mm)
Dimensione E
(mm)
Dimensione F
(mm)

6.76 €

12 giorni Argento (Struttura)31.82.5

6.81 €

12 giorni Argento (Struttura)42.43.5

11.35 €

4 giorni Dorato (Placcatura 18K)31.82.5

-

6 giorni Dorato (Placcatura 18K)42.43.5

-

6 giorni Rivestimento per elettrodeposizione (Nero)31.82.5

-

6 giorni Rivestimento per elettrodeposizione (Nero)42.43.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catena Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Carico di lavoro(kN) 0.01
D(mm) 1.2 L(mm) 300 Pezzi contenuti in una conf. 1
Dimensione A(mm) 1.2 Dimensione B(mm) 14

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico