• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Terminale a forcella

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WLF-3
WLF-4
WLF-5
WLF-6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Dimensione D
(mm)
Dimensione L
(mm)
N. cavo Dimensione D
(mm)
Dimensione H
(mm)
Dimensione W
(mm)
Dimensione L1
(mm)
Dimensione l2
(mm)
Dimensione L3
(mm)
Diametro fune compatibile
(mm)

26.91 €

12 giorni 55524196.57.213272473

32.97 €

12 giorni 66524208.3917322784

46.86 €

12 giorni 879242110.311.2213834105

60.14 €

12 giorni 994242212.413244642136

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tirante per fune Pezzi contenuti in una conf. 1 Materiale alloggiamento Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)
Materiale doppio tirante Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Materiale griffa Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv. (Cromatura) Dado autobloccante, materiale rondella Ottone
Materiale terminale Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico