• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Terminale a golfare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WLE-3
WLE-4
WLE-5
WLE-6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Dimensione D
(mm)
Dimensione L
(mm)
N. cavo Dimensione W
(mm)
Dimensione L1
(mm)
Dimensione l2
(mm)
Dimensione L3
(mm)
Diametro fune compatibile
(mm)
Dimensione T
(mm)

24.16 €

4 giorni 6.35824151627269.535.4

27.02 €

12 giorni 8.36624161932301146.4

38.06 €

4 giorni 10.379241721383612.557.9

50.83 €

12 giorni 12.39424182746421468.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tirante per fune Pezzi contenuti in una conf. 1 Materiale alloggiamento Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)
Materiale griffa Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv. (Cromatura) Dado autobloccante, materiale rondella Ottone Materiale terminale Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico