Terminale a bullone

Terminale a bullone
  • Sconto volumi elevati
Bloccaggio del terminale Bullone in acciaio inox Raccordo "Materiale" Corpo del terminale Dado esagonale: Acciaio inox EN 1.4401 Equivalente, Clip: Acciaio inox EN 1.4029 Equivalente (cromato), dado e rondella di bloccaggio: ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WLB-3
WLB-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L
(mm)
N. cavo Diametro filettatura Dimensione L1
(mm)
Dimensione l2
(mm)
Diametro fune compatibile
(mm)

45.72 €

1 Disponibile 6 giorni 852411M-627453

108.56 €

1 Disponibile 6 giorni 1452414M-1246806

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tirante per fune Pezzi contenuti in una conf. 1 Materiale alloggiamento Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)
Materiale griffa Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv. (Cromatura) Dado autobloccante, materiale rondella Ottone Materiale terminale Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)
Materiale dadi esagonali Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)

Supporto tecnico