Codice articolo del costruttore: KS-6
Marca: MIZUMOTO MACHINE MFG
Prezzo: 9.15 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KS-6
Tipo | Redancia | Cod. comp. | 413 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione D(mm) | 16 | Dimensione L(mm) | 27 | Dimensione B(mm) | 9 |
Diametro fune utilizzato(mm) | 6 | Larghezza A(mm) | 6 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Si trova sulla pagina di Redancia, il codice articolo è il seguente: KS-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KS-6.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali