Finecorsa per arresto carrello a mano (acciaio)

Finecorsa per arresto carrello a mano (acciaio)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Fixing and releasing is easy with a single action.
· Includes surface unevenness balancing and leveling adjustment functions.
· Provides high braking force thanks to the inside of the pipe being equipped with a compression spring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPYFL-1
TPYFL-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Altezza
(mm)
Codice d'ordine Massa
(kg)

140.41 €

4 Disponibile 9 giorni 0~35180-200763-03952.40

144.01 €

4 Disponibile 6 giorni 0-25157~202763-04092.80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Materiale raccordo Acciaio Tipi di componenti correlati Blocco e finecorsa per carrello a mano
Trattamento superficie dei componenti in metallo Zincatura con rivestimento a polvere Altezza di montaggio corretta(mm) 82 Sede di montaggio(mm) 120×120
Passo di montaggio(mm) 83,5×83.5 Carico ammesso(daN) 294 Unità da ordinare(pezzo) 1 pz

Supporto tecnico