Finecorsa di blocco (acciaio)

Finecorsa di blocco (acciaio)
  • Sconto volumi elevati
· A safe steel floor lock with excellent operability and durability.
· The floor surface is pressed and locked by the workings of a built-in spring. (The cart is not lifted when locked. )

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLS909-WJ1-BAR01
TLS909-WJ2-BAR01
TLS909-WJ3-BAR01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Altezza minima
(mm)
Altezza massima
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine

59.82 €

4 Disponibile 6 giorni 1441241494989999363722485-6848

62.81 €

4 Disponibile 6 giorni 1981782034989999363739485-6856

64.33 €

4 Disponibile 7 giorni 2502302554989999363746485-6864

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Materiale raccordo Acciaio Tipi di componenti correlati Blocco e finecorsa per carrello a mano
Sede di montaggio A×B(mm) 120×120 Passo di montaggio X×Y(mm) 85–100×85–100 Corsa(mm) 25
Note • Seguire rigorosamente tutte le raccomandazioni relative all'altezza di montaggio corretta. A seconda del carico, le rotelle in gomma potrebbero avere un'altezza di montaggio più bassa. Unità da ordinare(pezzo) 1 pz

Supporto tecnico