Bullone di posizionamento / tondo / testa piana smussata / attacco a pressione / simile a DIN 6321

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Seating Pins • partially DIN 6321, EH 22630.

Product Description

To be used as feet and bearings.
Bearing surface without distortion.

Material

• Tool steel, hardened, ground

Drawing

Order Information

DimensionsLocation holeWeightArt. No.
d1hd2lD1  
 h9n6 H7  
[mm][mm][g] 
DIN 6321 old norm
65.046.041.822630.0001
108.068.066.222630.0002
165.0810.0811.022630.0003
1613.0810.0824.022630.0004
258.01214.01241.022630.0005
2520.01214.01288.022630.0006
4013.02020.020171.022630.0007
4032.02020.020358.022630.0008
intermediate sizes
62.546.541.222630.0110
64.548.541.922630.0112
84.058.053.122630.0116
87.058.054.222630.0118
104.568.564.422630.0120
126.0610.067.622630.0124
1210.0610.0611.022630.0126
206.01012.01021.022630.0130
2012.01012.01036.022630.0132
2530.01214.012124.022630.0135
3025.01620.016164.022630.0137
3040.01620.016248.022630.0140
3050.01620.016305.022630.0144
3065.01620.016385.022630.0148
3080.02020.020485.022630.0152
30100.02020.020594.022630.0156

Application Example

Codice componente
22630.0001
22630.0002
22630.0003
22630.0004
22630.0005
22630.0006
22630.0007
22630.0008
22630.0110
22630.0112
22630.0116
22630.0118
22630.0120
22630.0124
22630.0126
22630.0130
22630.0132
22630.0135
22630.0137
22630.0140
22630.0144
22630.0148
22630.0152
22630.0156
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. lato ingresso D1
(Ø)
Diam. lato di montaggio D
(Ø)
l
(mm)
h
(mm)
Location hole [H7]
(mm)

3.37 €

1 Stesso giorno

Stock

1064654

3.61 €

1 Stesso giorno

Stock

10106886

4.79 €

1 Stesso giorno

Stock

101681058

6.42 €

1 4 giorni 1016810138

8.81 €

1 Stesso giorno

Stock

10251214812

11.88 €

10 4 giorni 102512142012

24.77 €

1 4 giorni 104020201320

35.03 €

1 4 giorni 104020203220

4.68 €

1 2 giorni 10646.52.54

4.99 €

1 4 giorni 10648.54.54

8.00 €

1 Stesso giorno

Stock

1085845

8.54 €

1 4 giorni 1085875

5.20 €

1 Stesso giorno

Stock

101068.54.56

8.78 €

1 4 giorni 101261066

9.05 €

1 4 giorni 1012610106

8.94 €

1 2 giorni 10201012610

9.40 €

1 4 giorni 102010121210

14.79 €

1 4 giorni 102512143012

23.42 €

1 4 giorni 103016202516

29.18 €

1 Stesso giorno

Stock

103016204016

32.65 €

1 Stesso giorno

Stock

103016205016

38.47 €

1 Stesso giorno

Stock

103016206516

42.17 €

1 Stesso giorno

Stock

103020208020

45.42 €

1 Stesso giorno

Stock

1030202010020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Testa grande Profilo punta lato ingresso Rotonde Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Con smusso
Spec. sezione guida di inserimento Non fornito Profilo montaggio laterale Dritti (A pressione) Trattamento superficie Lucidatura
Trattamento termico A tempra diretta Materiale Acciaio Tolleranza lato ingresso h9
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza n6 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico