Bullone di posizionamento / rotondo / testa piatta smussata / filettatura interna / simile a DIN 6321

Bullone di posizionamento / rotondo / testa piatta smussata / filettatura interna / simile a DIN 6321
  • In Offerta
I centraggi cilindrici si usano come spine per fori in tolleranza e come riferimenti per pezzi nelle attrezzature.
I centraggi a ogiva servono per allineare due fori secondo un asse preferenziale o per compensare errori di interasse.
Eccetto la grand. 6 il filetto interno ne permette il fissaggio, oppure lo smontaggio, anche dal basso. Le dimensioni principali corrispondono alla DIN 6321.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Locating Pins • with bore hole similar to DIN 6321, EH 22630.

Product Description

Cylindric locating pins for locating workpieces in toleranced holes and also to be used as stops and feet.
Flattened locating pins used to overcome differences in tolerances, between holes or to position an element in one direction only.
Apart from size 6 additional safety by fastening possibilities from up and down (can be used also for dismounting). The outer dimensions are similar to DIN 6321.

Material

• Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsLocation holeWeightArt. No.
d1l1bd2l2d3d4l4d5l5d6l6D1  
g6  k6        H7  
[mm][mm][g] 
locating pin, cylindric, with bore hole – picture 1
674642.1M 241.422630.02201)
6124642.1M 242.922630.02211)
81069M362.6M2,51064.222630.0222
81669M362.6M2,51066.422630.0223
101069M35.062.62.6M2,51066.122630.0224
101869M35.062.62.6M2,510610.022630.0225
121069M35.062.62.6M2,51068.022630.0226
121869M35.062.62.6M2,510615.022630.0227
1613812M46.583.33.1M 313819.022630.0228
1622812M46.583.33.1M 313832.022630.0229
20151218M610.095.25.1M 5191246.022630.0230
20251218M610.095.25.1M 5191260.022630.0231
25151218M610.095.25.1M 5191259.022630.0232
25251218M610.095.25.1M 5191296.022630.0233
locating pin, flattened, with bore hole – picture 2
671.04642.1M 241.022630.02401)
6121.04642.1M 241.522630.02411)
8101.669M362.6M2,51063.422630.0242
8161.669M362.6M2,51064.422630.0243
10102.569M35.062.62.6M2,51064.622630.0244
10182.569M35.062.62.6M2,51067.322630.0245
12102.569M35.062.62.6M2,51065.822630.0246
12182.569M35.062.62.6M2,510610.022630.0247
16133.5812M46.583.33.1M 313814.022630.0248
16223.5812M46.583.33.1M 313822.022630.0249
20155.01218M610.095.25.1M 5191230.022630.0250
20255.01218M610.095.25.1M 5191244.022630.0251
25155.01218M610.095.25.1M 5191241.022630.0252
25255.01218M610.095.25.1M 5191262.022630.0253
1) can only be mounted from the top

Application Example

Codice componente
22630.0220
22630.0221
22630.0222
22630.0223
22630.0224
22630.0225
22630.0226
22630.0227
22630.0228
22630.0229
22630.0230
22630.0231
22630.0232
22630.0233
22630.0240
22630.0241
22630.0242
22630.0243
22630.0244
22630.0245
22630.0246
22630.0247
22630.0248
22630.0249
22630.0250
22630.0251
22630.0252
22630.0253
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo punta lato ingresso Spec. sezione guida di inserimento Diam. lato ingresso D1
(Ø)
Diam. lato di montaggio D
(Ø)
Location hole [H7]
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l4
(mm)
b
(mm)
d5
(mm)
d6 d3 l6
(mm)
d4
(mm)
l5
(mm)

9.98 €

1 Stesso giorno

Stock

10RotondeCon foro per montaggio vite644764-2.1M2----

10.04 €

1 4 giorni 10RotondeCon foro per montaggio vite6441264-2.1M2----

10.09 €

1 Stesso giorno

Stock

10RotondeCon foro per montaggio vite8661096-2.6M2,5M310--

10.38 €

1 4 giorni 10RotondeCon foro per montaggio vite8661696-2.6M2,5M310--

10.67 €

1 Stesso giorno

Stock

10RotondeCon foro per montaggio vite10661096-2.6M2,5M31052.6

10.95 €

1 Stesso giorno

Stock

10RotondeCon foro per montaggio vite10661896-2.6M2,5M31052.6

11.41 €

1 Stesso giorno

Stock

10RotondeCon foro per montaggio vite12661096-2.6M2,5M31052.6

12.19 €

1 Stesso giorno

Stock

10RotondeCon foro per montaggio vite12661896-2.6M2,5M31052.6

15.60 €

1 Stesso giorno

Stock

10RotondeCon foro per montaggio vite168813128-3.3M3M4136.53.1

15.96 €

1 Stesso giorno

Stock

10RotondeCon foro per montaggio vite168822128-3.3M3M4136.53.1

17.68 €

1 4 giorni 10RotondeCon foro per montaggio vite20121215189-5.2M5M619105.1

18.28 €

1 Stesso giorno

Stock

10RotondeCon foro per montaggio vite20121225189-5.2M5M619105.1

19.43 €

1 Stesso giorno

Stock

10RotondeCon foro per montaggio vite25121215189-5.2M5M619105.1

21.34 €

1 Stesso giorno

Stock

10RotondeCon foro per montaggio vite25121225189-5.2M5M619105.1

13.96 €

1 Stesso giorno

Stock

10A romboIntaglio64476412.1M2----

21.71 €

1 4 giorni 10A romboIntaglio644126412.1M2----

16.23 €

1 Stesso giorno

Stock

10A romboIntaglio86610961.62.6M2,5M310--

16.75 €

1 Stesso giorno

Stock

10A romboIntaglio86616961.62.6M2,5M310--

16.75 €

1 Stesso giorno

Stock

10A romboIntaglio106610962.52.6M2,5M31052.6

17.56 €

10.36 €

1 Stesso giorno

Stock

10A romboIntaglio106618962.52.6M2,5M31052.6

17.45 €

1 Stesso giorno

Stock

10A romboIntaglio126610962.52.6M2,5M31052.6

18.08 €

1 Stesso giorno

Stock

10A romboIntaglio126618962.52.6M2,5M31052.6

22.27 €

1 Stesso giorno

Stock

10A romboIntaglio1688131283.53.3M3M4136.53.1

23.61 €

1 Stesso giorno

Stock

10A romboIntaglio1688221283.53.3M3M4136.53.1

25.28 €

1 4 giorni 10A romboIntaglio2012121518955.2M5M619105.1

26.22 €

1 Stesso giorno

Stock

10A romboIntaglio2012122518955.2M5M619105.1

25.69 €

1 4 giorni 10A romboIntaglio2512121518955.2M5M619105.1

29.81 €

1 4 giorni 10A romboIntaglio2512122518955.2M5M619105.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Testa grande Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Con smusso Profilo montaggio laterale Dritti (A pressione)
Trattamento superficie Ossido nero Trattamento termico Cementazione Materiale Acciaio
Tolleranza lato ingresso g6 Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico