Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Ball ended locating pins facilitate easy inserting and removing avoiding clamping inclination. |
Dimensions | Location hole | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | t | r | b | D1 | ||
g6 | n6 | -0.01 | H7 | |||||||||
-0.05 | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||||
with ball end plain – picture 1, tool steel | ||||||||||||
10 | 7 | 10 | M3 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | – | 7 | 6.7 | 22630.0310 |
12 | 8 | 12 | M4 | 8 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | – | 8 | 11.0 | 22630.0312 |
16 | 12 | 16 | M5 | 12 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | – | 12 | 31.0 | 22630.0316 |
20 | 14 | 20 | M5 | 14 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | – | 14 | 58.0 | 22630.0320 |
22 | 16 | 22 | M5 | 16 | 22 | 5.5 | 10 | 5.5 | – | 16 | 81.0 | 22630.0322 |
25 | 18 | 25 | M5 | 18 | 25 | 6.0 | 10 | 6.0 | – | 18 | 118.0 | 22630.0325 |
with ball end plain – picture 1, stainless steel | ||||||||||||
10 | 7 | 10 | M3 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | – | 7 | 7.0 | 22630.0350 |
12 | 8 | 12 | M4 | 8 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | – | 8 | 11.0 | 22630.0352 |
16 | 12 | 16 | M5 | 12 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | – | 12 | 30.0 | 22630.0356 |
20 | 14 | 20 | M5 | 14 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | – | 14 | 57.0 | 22630.0360 |
with ball end flattened – picture 2, tool steel | ||||||||||||
10 | 7 | 10 | M3 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 7 | 5.3 | 22630.0410 |
12 | 8 | 12 | M4 | 8 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.5 | 8 | 8.0 | 22630.0412 |
16 | 12 | 16 | M5 | 12 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | 4.3 | 12 | 25.0 | 22630.0416 |
20 | 14 | 20 | M5 | 14 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | 14 | 46.0 | 22630.0420 |
22 | 16 | 22 | M5 | 16 | 22 | 5.5 | 10 | 5.5 | 5.0 | 16 | 63.0 | 22630.0422 |
25 | 18 | 25 | M5 | 18 | 25 | 6.0 | 10 | 6.0 | 5.6 | 18 | 92.0 | 22630.0425 |
with ball end flattened – picture 2, stainless steel | ||||||||||||
10 | 7 | 10 | M3 | 7 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 7 | 5.3 | 22630.0450 |
12 | 8 | 12 | M4 | 8 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.5 | 8 | 8.0 | 22630.0452 |
16 | 12 | 16 | M5 | 12 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | 4.3 | 12 | 23.0 | 22630.0456 |
20 | 14 | 20 | M5 | 14 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | 14 | 45.0 | 22630.0460 |
with ball end plain, not stepped – picture 3, tool steel | ||||||||||||
8 | 8 | 8 | M3 | 10 | 8 | 2.0 | 6 | 2.0 | – | 8 | 6.0 | 22630.0508 |
10 | 10 | 10 | M3 | 13 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | – | 10 | 12.0 | 22630.0510 |
12 | 12 | 12 | M4 | 15 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | – | 12 | 21.0 | 22630.0512 |
16 | 16 | 16 | M5 | 20 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | – | 16 | 51.0 | 22630.0516 |
20 | 20 | 20 | M5 | 25 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | – | 20 | 101.0 | 22630.0520 |
25 | 25 | 25 | M5 | 25 | 25 | 6.0 | 10 | 6.0 | – | 25 | 176.0 | 22630.0525 |
30 | 30 | 30 | M6 | 30 | 30 | 8.0 | 12 | 8.0 | – | 30 | 307.0 | 22630.0530 |
40 | 40 | 40 | M6 | 40 | 40 | 10.0 | 12 | 10.0 | – | 40 | 729.0 | 22630.0540 |
50 | 50 | 50 | M6 | 50 | 50 | 12.0 | 12 | 12.0 | – | 50 | 1422.0 | 22630.0550 |
with ball end plain, not stepped – picture 3, stainless steel | ||||||||||||
8 | 8 | 8 | M3 | 10 | 8 | 2.0 | 6 | 2.0 | – | 8 | 6.0 | 22630.0568 |
10 | 10 | 10 | M3 | 13 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | – | 10 | 12.0 | 22630.0570 |
12 | 12 | 12 | M4 | 15 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | – | 12 | 21.0 | 22630.0572 |
16 | 16 | 16 | M5 | 20 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | – | 16 | 51.0 | 22630.0576 |
20 | 20 | 20 | M5 | 25 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | – | 20 | 101.0 | 22630.0580 |
with ball end flattened, not stepped – picture 4, tool steel | ||||||||||||
8 | 8 | 8 | M3 | 10 | 8 | 2.0 | 6 | 2.0 | 1.9 | 8 | 5.0 | 22630.0608 |
10 | 10 | 10 | M3 | 13 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 10 | 11.0 | 22630.0610 |
12 | 12 | 12 | M4 | 15 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.5 | 12 | 17.0 | 22630.0612 |
16 | 16 | 16 | M5 | 20 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | 4.3 | 16 | 44.0 | 22630.0616 |
20 | 20 | 20 | M5 | 25 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | 20 | 88.0 | 22630.0620 |
25 | 25 | 25 | M5 | 25 | 25 | 6.0 | 10 | 6.0 | 5.6 | 25 | 149.0 | 22630.0625 |
30 | 30 | 30 | M6 | 30 | 30 | 8.0 | 12 | 8.0 | 8.8 | 30 | 270.0 | 22630.0630 |
40 | 40 | 40 | M6 | 40 | 40 | 10.0 | 12 | 10.0 | 12.8 | 40 | 657.0 | 22630.0640 |
50 | 50 | 50 | M6 | 50 | 50 | 12.0 | 12 | 12.0 | 16.7 | 50 | 1243.0 | 22630.0650 |
with ball end flattened, not stepped – picture 4, stainless steel | ||||||||||||
8 | 8 | 8 | M3 | 10 | 8 | 2.0 | 6 | 2.0 | 1.9 | 8 | 5.0 | 22630.0668 |
10 | 10 | 10 | M3 | 13 | 10 | 2.5 | 6 | 2.5 | 2.5 | 10 | 11.0 | 22630.0670 |
12 | 12 | 12 | M4 | 15 | 12 | 3.0 | 8 | 3.0 | 2.5 | 12 | 17.0 | 22630.0672 |
16 | 16 | 16 | M5 | 20 | 16 | 4.0 | 10 | 4.0 | 4.3 | 16 | 44.0 | 22630.0676 |
20 | 20 | 20 | M5 | 25 | 20 | 5.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | 20 | 88.0 | 22630.0680 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | Diam. lato ingresso D1 (Ø) | Diam. lato di montaggio D (Ø) | Location hole [H7] (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | b (mm) | d3 | d4 (mm) | l3 (mm) | t (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | - | 10 | M3 | 2.5 | 6 | 2.5 | |||
31.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | - | 12 | M4 | 3 | 8 | 3 | |||
34.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | - | 16 | M5 | 4 | 10 | 4 | |||
39.10 € | 1 | 4 giorni | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 20 | 14 | 14 | 14 | 20 | - | 20 | M5 | 5 | 10 | 5 | |||
43.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 22 | 16 | 16 | 16 | 22 | - | 22 | M5 | 5.5 | 10 | 5.5 | |||
46.63 € | 1 | 3 giorni | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 | - | 25 | M5 | 6 | 10 | 6 | |||
43.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | - | - | Acciaio inox | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | - | 10 | M3 | 2.5 | 6 | 2.5 | |||
45.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | - | - | Acciaio inox | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | - | 12 | M4 | 3 | 8 | 3 | |||
48.47 € | 1 | 4 giorni | 10 | Rotonde | - | - | Acciaio inox | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | - | 16 | M5 | 4 | 10 | 4 | |||
68.62 € | 1 | 3 giorni | 10 | Rotonde | - | - | Acciaio inox | 20 | 14 | 14 | 14 | 20 | - | 20 | M5 | 5 | 10 | 5 | |||
36.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 2.5 | 10 | M3 | 2.5 | 6 | 2.5 | |||
38.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 2.5 | 12 | M4 | 3 | 8 | 3 | |||
41.48 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 4.3 | 16 | M5 | 4 | 10 | 4 | |||
45.88 € | 1 | 4 giorni | 10 | A rombo | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 20 | 14 | 14 | 14 | 20 | 5 | 20 | M5 | 5 | 10 | 5 | |||
51.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 22 | 16 | 16 | 16 | 22 | 5 | 22 | M5 | 5.5 | 10 | 5.5 | |||
56.43 € | 1 | 4 giorni | 10 | A rombo | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 25 | 18 | 18 | 18 | 25 | 5.6 | 25 | M5 | 6 | 10 | 6 | |||
46.92 € | 1 | 3 giorni | 10 | A rombo | - | - | Acciaio inox | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 2.5 | 10 | M3 | 2.5 | 6 | 2.5 | |||
50.39 € | 1 | 2 giorni | 10 | A rombo | - | - | Acciaio inox | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 2.5 | 12 | M4 | 3 | 8 | 3 | |||
53.88 € | 1 | 4 giorni | 10 | A rombo | - | - | Acciaio inox | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 4.3 | 16 | M5 | 4 | 10 | 4 | |||
78.37 € | 1 | 3 giorni | 10 | A rombo | - | - | Acciaio inox | 20 | 14 | 14 | 14 | 20 | 5 | 20 | M5 | 5 | 10 | 5 | |||
25.05 € | 1 | 3 giorni | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | - | 8 | M3 | 2 | 6 | 2 | |||
26.22 € | 1 | 3 giorni | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | - | 10 | M3 | 2.5 | 6 | 2.5 | |||
26.97 € | 1 | 3 giorni | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | - | 12 | M4 | 3 | 8 | 3 | |||
30.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | - | 16 | M5 | 4 | 10 | 4 | |||
36.19 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | - | 20 | M5 | 5 | 10 | 5 | |||
39.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | M5 | 6 | 10 | 6 | |||
53.47 € | 1 | 3 giorni | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | M6 | 8 | 12 | 8 | |||
109.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | M6 | 10 | 12 | 10 | |||
154.50 € | 1 | 4 giorni | 10 | Rotonde | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | M6 | 12 | 12 | 12 | |||
36.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | - | - | Acciaio inox | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | - | 8 | M3 | 2 | 6 | 2 | |||
37.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | - | - | Acciaio inox | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | - | 10 | M3 | 2.5 | 6 | 2.5 | |||
39.44 € | 1 | 3 giorni | 10 | Rotonde | - | - | Acciaio inox | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | - | 12 | M4 | 3 | 8 | 3 | |||
43.45 € | 1 | 3 giorni | 10 | Rotonde | - | - | Acciaio inox | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | - | 16 | M5 | 4 | 10 | 4 | |||
65.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rotonde | - | - | Acciaio inox | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | - | 20 | M5 | 5 | 10 | 5 | |||
32.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | A rombo | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 1.9 | 8 | M3 | 2 | 6 | 2 | |||
33.35 € | 1 | 3 giorni | 10 | A rombo | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2.5 | 10 | M3 | 2.5 | 6 | 2.5 | |||
34.39 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 2.5 | 12 | M4 | 3 | 8 | 3 | |||
37.28 € | 1 | 3 giorni | 10 | A rombo | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4.3 | 16 | M5 | 4 | 10 | 4 | |||
45.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | 20 | M5 | 5 | 10 | 5 | |||
50.47 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5.6 | 25 | M5 | 6 | 10 | 6 | |||
64.16 € | 1 | 3 giorni | 10 | A rombo | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8.8 | 30 | M6 | 8 | 12 | 8 | |||
131.76 € | 1 | 4 giorni | 10 | A rombo | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12.8 | 40 | M6 | 10 | 12 | 10 | |||
179.34 € | 1 | 4 giorni | 10 | A rombo | Ossido nero | A tempra diretta | Acciaio | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 16.7 | 50 | M6 | 12 | 12 | 12 | |||
41.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | - | - | Acciaio inox | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 1.9 | 8 | M3 | 2 | 6 | 2 | |||
43.16 € | 1 | 4 giorni | 10 | A rombo | - | - | Acciaio inox | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2.5 | 10 | M3 | 2.5 | 6 | 2.5 | |||
46.23 € | 1 | 3 giorni | 10 | A rombo | - | - | Acciaio inox | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 2.5 | 12 | M4 | 3 | 8 | 3 | |||
50.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | - | - | Acciaio inox | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4.3 | 16 | M5 | 4 | 10 | 4 | |||
76.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | A rombo | - | - | Acciaio inox | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | 20 | M5 | 5 | 10 | 5 |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Estremità sfera | Spec. sezione guida di inserimento | Con masch. |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) | Tolleranza lato ingresso | g6 | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | n6 |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo punta lato ingresso
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
Diam. lato ingresso D1(Ø)
Diam. lato di montaggio D(Ø)
Location hole [H7](mm)
l1(mm)
l2(mm)
b(mm)
d3
d4(mm)
l3(mm)
t(mm)
R(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali