Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
For quick fastening, locking, adjusting, changing and securing. Quickly and easily unlockable for frequently repeated connections. All versions are corrosion resistant. Version with ergonomic grip. |
Dimensions | Location hole | Shearing resistance, two-shear | Tensile force max. | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | l4 | H11 | unlubricated | min. | max. | |||
-0.04 -0.08 | +0.6 | ±1 | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [kN] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||
6 | 10 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 16 | 22400.0062 |
6 | 15 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 17 | 22400.0064 |
6 | 20 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 18 | 22400.0066 |
6 | 25 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 19 | 22400.0068 |
6 | 30 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 19 | 22400.0070 |
6 | 50 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 24 | 22400.0075 |
8 | 15 | 8.7 | 38 | 17.3 | 6.3 | 28.6 | 10.8 | 8 | 40 | 15 | -30 | 80 | 21 | 22400.0084 |
8 | 20 | 8.7 | 38 | 17.3 | 6.3 | 28.6 | 10.8 | 8 | 40 | 15 | -30 | 80 | 23 | 22400.0086 |
8 | 25 | 8.7 | 38 | 17.3 | 6.3 | 28.6 | 10.8 | 8 | 40 | 15 | -30 | 80 | 25 | 22400.0088 |
8 | 30 | 8.7 | 38 | 17.3 | 6.3 | 28.6 | 10.8 | 8 | 40 | 15 | -30 | 80 | 27 | 22400.0090 |
8 | 50 | 8.7 | 38 | 17.3 | 6.3 | 28.6 | 10.8 | 8 | 40 | 15 | -30 | 80 | 40 | 22400.0095 |
10 | 15 | 12.0 | 38 | 17.3 | 8.7 | 28.6 | 10.8 | 10 | 62 | 30 | -30 | 80 | 30 | 22400.0104 |
10 | 20 | 12.0 | 38 | 17.3 | 8.7 | 28.6 | 10.8 | 10 | 62 | 30 | -30 | 80 | 34 | 22400.0106 |
10 | 25 | 12.0 | 38 | 17.3 | 8.7 | 28.6 | 10.8 | 10 | 62 | 30 | -30 | 80 | 37 | 22400.0108 |
10 | 30 | 12.0 | 38 | 17.3 | 8.7 | 28.6 | 10.8 | 10 | 62 | 30 | -30 | 80 | 40 | 22400.0110 |
10 | 50 | 12.0 | 38 | 17.3 | 8.7 | 28.6 | 10.8 | 10 | 62 | 30 | -30 | 80 | 52 | 22400.0115 |
12 | 20 | 14.5 | 38 | 17.3 | 9.5 | 28.6 | 10.8 | 12 | 90 | 32 | -30 | 80 | 42 | 22400.0122 |
12 | 30 | 14.5 | 38 | 17.3 | 9.5 | 28.6 | 10.8 | 12 | 90 | 32 | -30 | 80 | 51 | 22400.0124 |
12 | 40 | 14.5 | 38 | 17.3 | 9.5 | 28.6 | 10.8 | 12 | 90 | 32 | -30 | 80 | 60 | 22400.0126 |
12 | 50 | 14.5 | 38 | 17.3 | 9.5 | 28.6 | 10.8 | 12 | 90 | 32 | -30 | 80 | 69 | 22400.0128 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Foro di posizionamento (mm) | Resistenza al taglio, doppia (kN) | Resistenza alla trazione (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.47 € 7.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 6.5 | 10 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | |||
12.47 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 6.5 | 15 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | |||
12.47 € 7.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 6.5 | 20 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | |||
12.47 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 6.5 | 25 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | |||
12.81 € 7.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 6.5 | 30 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | |||
12.81 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 6.5 | 50 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | |||
13.81 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 8.7 | 15 | 6.3 | 28.6 | 8 | 40 | 15 | |||
13.81 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 8.7 | 20 | 6.3 | 28.6 | 8 | 40 | 15 | |||
13.81 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 8.7 | 25 | 6.3 | 28.6 | 8 | 40 | 15 | |||
14.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 8.7 | 30 | 6.3 | 28.6 | 8 | 40 | 15 | |||
14.61 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8 | 8.7 | 50 | 6.3 | 28.6 | 8 | 40 | 15 | |||
15.96 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 12 | 15 | 8.7 | 28.6 | 10 | 62 | 30 | |||
15.96 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 12 | 20 | 8.7 | 28.6 | 10 | 62 | 30 | |||
15.96 € 9.42 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 12 | 25 | 8.7 | 28.6 | 10 | 62 | 30 | |||
17.17 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 12 | 30 | 8.7 | 28.6 | 10 | 62 | 30 | |||
17.17 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 12 | 50 | 8.7 | 28.6 | 10 | 62 | 30 | |||
18.61 € 10.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 14.5 | 20 | 9.5 | 28.6 | 12 | 90 | 32 | |||
18.61 € 10.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 14.5 | 30 | 9.5 | 28.6 | 12 | 90 | 32 | |||
19.07 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 14.5 | 40 | 9.5 | 28.6 | 12 | 90 | 32 | |||
19.07 € 11.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 14.5 | 50 | 9.5 | 28.6 | 12 | 90 | 32 |
Loading...
Tipo | Tipo manopola | d3(mm) | 38 | d4(mm) | 17.3 |
---|---|---|---|---|---|
l4(mm) | 10.8 | Temperatura max.(°C) | 80 | Temperatura min.(°C) | -30 |
Materiale | Stainless steel 1.4305 | Molla | Stainless steel | Impugnatura | Thermoplastic PA 6, grey |
Handle version | Ergonomic Handle (only for socket pins) | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Foro di posizionamento(mm)
Resistenza al taglio, doppia(kN)
Resistenza alla trazione(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali