Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Basic element to be mounted into clamping devices, clamping jaws, clamping arms, claw feed systems and so forth. For transmission of high turning moments and holding forces, e.g. on cast and forged pieces. |
Dimensions | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | h1 | l1 | d2 | d3 | h2 | h3 | l2 | t | ||
-0.13 | -0.13 | -0.13 | ||||||||
[mm] | [g] | |||||||||
round – picture 1 | ||||||||||
10 | 10 | – | M5 | 7.9 | 4.75 | 4.5 | – | 2.3 | 5.1 | 22620.0010 |
10 | 12 | – | M5 | 7.9 | 4.75 | 6.0 | – | 2.3 | 6.1 | 22620.0012 |
12 | 10 | – | M5 | 9.5 | 4.75 | 4.5 | – | 3.0 | 7.6 | 22620.0020 |
12 | 12 | – | M5 | 9.5 | 4.75 | 6.0 | – | 3.0 | 9.1 | 22620.0022 |
16 | 10 | – | M6 | 12.7 | 4.75 | 4.5 | – | 3.0 | 14.0 | 22620.0060 |
16 | 12 | – | M6 | 12.7 | 4.75 | 6.0 | – | 3.0 | 17.0 | 22620.0062 |
20 | 10 | – | M6 | 15.9 | 4.75 | 4.5 | – | 3.0 | 23.0 | 22620.0080 |
20 | 12 | – | M6 | 15.9 | 4.75 | 6.0 | – | 3.0 | 27.0 | 22620.0082 |
25 | 10 | – | M6 | 19.0 | 4.75 | 4.5 | – | 3.0 | 36.0 | 22620.0100 |
25 | 12 | – | M6 | 19.0 | 4.75 | 6.0 | – | 3.0 | 43.0 | 22620.0102 |
square – picture 2 | ||||||||||
– | 10 | 12 | M5 | – | – | – | 10.3 | 3.0 | 11.0 | 22620.0152 |
– | 12 | 12 | M5 | – | – | – | 10.3 | 3.0 | 12.0 | 22620.0154 |
Codice componente
|
---|
22620.0010 |
22620.0012 |
22620.0020 |
22620.0022 |
22620.0060 |
22620.0062 |
22620.0080 |
22620.0082 |
22620.0100 |
22620.0102 |
22620.0152 |
22620.0154 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimension d1 | Dimension d2 | Dimension d3 (mm) | Dimensione l1 (mm) | Dimensione l2 (mm) | Dimension h1 (mm) | Dimension h2 (mm) | Dimension h3 (mm) | t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | M5 | 7.9 | - | - | 10 | 4.75 | 4.5 | 2.3 | |||
23.03 € | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | M5 | 7.9 | - | - | 12 | 4.75 | 6 | 2.3 | |||
20.54 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | M5 | 9.5 | - | - | 10 | 4.75 | 4.5 | 3 | |||
21.52 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | M5 | 9.5 | - | - | 12 | 4.75 | 6 | 3 | |||
22.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | M6 | 12.7 | - | - | 10 | 4.75 | 4.5 | 3 | |||
23.33 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | M6 | 12.7 | - | - | 12 | 4.75 | 6 | 3 | |||
29.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | M6 | 15.9 | - | - | 10 | 4.75 | 4.5 | 3 | |||
30.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | M6 | 15.9 | - | - | 12 | 4.75 | 6 | 3 | |||
48.96 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | M6 | 19 | - | - | 10 | 4.75 | 4.5 | 3 | |||
50.41 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | M6 | 19 | - | - | 12 | 4.75 | 6 | 3 | |||
30.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | M5 | - | 12 | 10.3 | 10 | - | - | 3 | |||
31.27 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | M5 | - | 12 | 10.3 | 12 | - | - | 3 |
Loading...
Body | Tool steel, blackened | Ribbing | Hard metal plate, brazed-in | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Dimension d1
Dimension d2
Dimension d3(mm)
Dimensione l1(mm)
Dimensione l2(mm)
Dimension h1(mm)
Dimension h2(mm)
Dimension h3(mm)
t(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali