Inserti in metallo duro

Inserti in metallo duro
  • In Offerta
Grazie al foro filettato sono adatte alla costruzione di attrezzi, ganasce, mani ed altri sistemi di presa.
Sono in grado di trasmettere alte forze di bloccaggio ed elevati momenti torcenti, per es., su pezzi fucinati o in ghisa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22620.0608
22620.0611
22620.0613
22620.0615
22620.0617
22620.0628
22620.0631
22620.0633
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimension d1 Dimension d2 Dimension d3
(mm)
Dimension h1
(mm)
Dimension h2
(mm)
t
(mm)
Insert

8.87 €

1 Stesso giorno

Stock

108.39.1~ 7.75-2Hard metal, ribbed

10.09 €

1 4 giorni 1011.312.1~ 10.65-2Hard metal, ribbed

12.64 €

1 Stesso giorno

Stock

1012.613.4~ 11.95-3Hard metal, ribbed

14.79 €

1 4 giorni 10-------

21.81 €

1 4 giorni 10-------

9.81 €

2 2 giorni 108.39.1~ 6.35.85-Hard metal, pointed

12.22 €

7.58 €

1 Stesso giorno

Stock

1011.312.1~ 9.35.85-Hard metal, pointed

12.64 €

7.84 €

1 Stesso giorno

Stock

1012.613.4~ 105.85-Hard metal, pointed

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico