Piedini fissi, DIN 6320 con gambo filettato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22640.0061
22640.0062
22640.0081
22640.0082
22640.0101
22640.0102
22640.0121
22640.0122
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione d Dimension d2 Dimension h1
(mm)
b
(mm)
e
(mm)
s
(mm)
Tightening torque max.
(Nm)

1.42 €

1 Stesso giorno

Stock

10M68101111.5107

1.61 €

1 Stesso giorno

Stock

10M66201111.5107

1.78 €

1 Stesso giorno

Stock

10M810151315137

2.24 €

2 4 giorni 10M893013151318

2.91 €

1 4 giorni 10M1013201619.61732

3.74 €

1 4 giorni 10M1013401619.61732

4.38 €

2 4 giorni 10M1215252021.91960

6.20 €

1 4 giorni 10M1215502021.91960

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material (Main Body) Heat-treated steel, unhardened Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico