Supporti fissi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pins, EH 22690.

Product Description

To be used as seats, stops and thrust pads.

Material

• Steel, case-hardened, blackened

Drawing

picture 1 picture 2 picture 3 picture 4 picture 5 picture 6

Order Information

DimensionsWSTightening torqueWeightArt. No.
hd1d2d3lt max.  
[mm][mm][Nm][g] 
with male thread, bearing surface plain – picture 1
10±0.01M 819.4171017182122690.0021
10±0.01M1021.9191219322822690.0031
15±0.01M1021.9191219324022690.0032
10±0.01M1225.2221422604022690.0001
15±0.01M1225.2221422605522690.0002
15±0.01M1633.030193014011022690.0042
20±0.01M1633.030193014014022690.0043
20±0.01M2040.036243629021422690.0052
25±0.01M2040.036243629025722690.0053
20±0.01M2446.041294149830022690.0062
25±0.01M2446.041294149835622690.0063
30±0.01M2446.041294149841222690.0064
with male thread, bearing surface spherical – picture 2
10±0.10M 819.41017182022690.0121
10±0.10M1021.91219322722690.0131
15±0.10M1021.91219324022690.0132
10±0.10M1225.21422603722690.0101
15±0.10M1225.21422605322690.0102
15±0.10M1633.0193014010522690.0142
20±0.10M1633.0193014013522690.0143
20±0.10M2040.0243629020622690.0152
25±0.10M2040.0243629024922690.0153
20±0.10M2446.0294149828522690.0162
25±0.10M2446.0294149834222690.0163
30±0.10M2446.0294149839822690.0164
with male thread, bearing surface ribbed – picture 3
10±0.10M 819.4171017182022690.0221
10±0.10M1021.9191219322722690.0231
15±0.10M1021.9191219323922690.0232
10±0.10M1225.2221422603822690.0201
15±0.10M1225.2221422605422690.0202
15±0.10M1633.030193014010622690.0242
20±0.10M1633.030193014013622690.0243
20±0.10M2040.036243629020022690.0252
25±0.10M2040.036243629024322690.0253
20±0.10M2446.041294149828222690.0262
25±0.10M2446.041294149833822690.0263
30±0.10M2446.041294149839522690.0264
with female thread, bearing surface plain tolerance l1 = ±0.01 – picture 4
15±0.01M 819.41715617251)2522690.0321
25±0.01M 819.417251217251)4222690.0323
20±0.01M1021.919201019461)4022690.0333
30±0.01M1021.919301519461)6122690.0335
40±0.01M1021.919401519461)8522690.0337
20±0.01M1225.222201022821)5222690.0301
25±0.01M1225.222251522821)6522690.0302
30±0.01M1225.222301822821)7922690.0303
40±0.01M1225.222401822821)11122690.0304
50±0.01M1225.222501822821)14222690.0305
30±0.01M1633.0303020302061)14122690.0343
50±0.01M1633.0305024302061)25622690.0345
40±0.01M2040.0364026364071)26822690.0353
60±0.01M2040.0366038364071)41522690.0355
40±0.01M2446.0414026416981)34122690.0363
60±0.01M2446.0416038416981)53022690.0365
with female thread, bearing surface spherical – picture 5
15±0.10M 819.415617251)2422690.0421
25±0.10M 819.4251217251)4122690.0423
20±0.10M1021.9201019461)3822690.0433
30±0.10M1021.9301519461)6022690.0435
40±0.10M1021.9401519461)8422690.0437
20±0.10M1225.2201022821)5022690.0401
25±0.10M1225.2251522821)6222690.0402
30±0.10M1225.2301822821)7622690.0403
40±0.10M1225.2401822821)10922690.0404
50±0.10M1225.2501822821)14122690.0405
30±0.10M1633.03020302061)13622690.0443
50±0.10M1633.05024302061)25222690.0445
40±0.10M2040.04026364071)26122690.0453
60±0.10M2040.06038364071)40822690.0455
40±0.10M2446.04026416981)32722690.0463
60±0.10M2446.06038416981)51422690.0465
with female thread, bearing surface ribbed – picture 6
15±0.10M 819.41715617251)2422690.0521
25±0.10M 819.417251217251)4122690.0523
20±0.10M1021.919201019461)3822690.0533
30±0.10M1021.919301519461)6022690.0535
40±0.10M1021.919401519461)8422690.0537
20±0.10M1225.222201022821)5022690.0501
25±0.10M1225.222251522821)6322690.0502
30±0.10M1225.222301822821)7722690.0503
40±0.10M1225.222401822821)10922690.0504
50±0.10M1225.222501822821)14122690.0505
30±0.10M1633.0303020302061)13722690.0543
50±0.10M1633.0305024302061)25422690.0545
40±0.10M2040.0364026364071)25422690.0553
60±0.10M2040.0366038364071)40122690.0555
40±0.10M2446.0414026416981)32222690.0563
60±0.10M2446.0416038416981)40822690.0565
1) The tightening torque of bolts with female thread is for threaded pins, quality 8. The bolt has to be tightened over the total thread length.

Application Example

Codice componente
22690.0001
22690.0002
22690.0021
22690.0031
22690.0032
22690.0042
22690.0043
22690.0052
22690.0053
22690.0062
22690.0063
22690.0064
22690.0101
22690.0102
22690.0121
22690.0131
22690.0132
22690.0142
22690.0143
22690.0152
22690.0153
22690.0162
22690.0163
22690.0164
22690.0201
22690.0202
22690.0221
22690.0231
22690.0232
22690.0242
22690.0243
22690.0252
22690.0253
22690.0262
22690.0263
22690.0264
22690.0301
22690.0302
22690.0303
22690.0304
22690.0305
22690.0321
22690.0323
22690.0333
22690.0335
22690.0337
22690.0343
22690.0345
22690.0353
22690.0355
22690.0363
22690.0365
22690.0401
22690.0402
22690.0403
22690.0404
22690.0405
22690.0421
22690.0423
22690.0433
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione d Dimension d1 Dimension d2 Dimensione l1
(mm)
Dimensione l2
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
Tightening torque max.
(Nm)
System

16.75 €

1 Stesso giorno

Stock

10M122225.21024-2260V70

16.75 €

1 2 giorni 10M122225.21529-2260V70

14.85 €

1 Stesso giorno

Stock

10M81719.41020-1718V40

15.54 €

1 Stesso giorno

Stock

10M101921.91022-1932-

15.54 €

1 Stesso giorno

Stock

10M101921.91527-1932-

38.80 €

1 4 giorni 10M1630331534-30140L16

39.67 €

1 Stesso giorno

Stock

10M1630332039-30140L16

51.55 €

1 3 giorni 10---------

54.92 €

1 3 giorni 10---------

59.68 €

1 Stesso giorno

Stock

10---------

61.65 €

1 4 giorni 10---------

63.83 €

1 4 giorni 10---------

14.51 €

1 4 giorni 10M12-25.21024-2260V70

14.51 €

2 4 giorni 10M12-25.21529-2260V70

12.75 €

1 Stesso giorno

Stock

10M8-19.41020-1718V40

13.34 €

1 Stesso giorno

Stock

10M10-21.91022-1932-

13.34 €

1 2 giorni 10M10-21.91527-1932-

29.04 €

1 Stesso giorno

Stock

10M16-331534-30140L16

29.70 €

1 4 giorni 10M16-332039-30140L16

36.70 €

1 4 giorni 10---------

39.10 €

1 4 giorni 10---------

44.60 €

1 4 giorni 10---------

47.38 €

1 4 giorni 10---------

50.16 €

1 4 giorni 10---------

15.31 €

1 2 giorni 10M122225.21024-2260V70

15.31 €

1 4 giorni 10M122225.21529-2260V70

14.67 €

1 2 giorni 10M81719.41020-1718V40

15.02 €

1 2 giorni 10M101921.91022-1932-

15.02 €

1 Stesso giorno

Stock

10M101921.91527-1932-

36.43 €

1 Stesso giorno

Stock

10M1630331534-30140L16

37.41 €

1 2 giorni 10M1630332039-30140L16

49.42 €

1 4 giorni 10---------

50.51 €

1 4 giorni 10---------

53.77 €

1 4 giorni 10---------

56.03 €

1 4 giorni 10---------

58.29 €

1 4 giorni 10---------

13.40 €

1 4 giorni 10M122225.220-102282V70

13.67 €

1 2 giorni 10M122225.225-152282V70

14.04 €

1 4 giorni 10M122225.230-182282V70

14.97 €

1 Stesso giorno

Stock

10M122225.240-182282V70

15.59 €

1 4 giorni 10M122225.250-182282V70

12.35 €

1 Stesso giorno

Stock

10M81719.415-61725V40

13.16 €

1 4 giorni 10M81719.425-121725V40

13.67 €

1 3 giorni 10M101921.920-101946-

14.26 €

2 2 giorni 10M101921.930-151946-

14.90 €

1 4 giorni 10M101921.940-151946-

35.66 €

1 4 giorni 10M16303330-2030206L16

39.32 €

1 4 giorni 10M16303350-2430206L16

54.46 €

1 4 giorni 10---------

59.85 €

1 4 giorni 10---------

58.45 €

1 4 giorni 10---------

67.10 €

1 4 giorni 10---------

11.49 €

1 4 giorni 10M12-25.220-102282V70

11.61 €

1 4 giorni 10M12-25.225-152282V70

12.41 €

1 4 giorni 10M12-25.230-182282V70

13.63 €

1 4 giorni 10M12-25.240-182282V70

13.87 €

1 4 giorni 10M12-25.250-182282V70

10.57 €

1 2 giorni 10M8-19.415-61725V40

10.72 €

2 4 giorni 10M8-19.425-121725V40

11.49 €

1 4 giorni 10M10-21.920-101946-

Loading...

Informazioni di base

Material (Main Body) Steel, case-hardened Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico