Viti a inserto sferico, senza testa, sfera antirovesciamento / Sfera spianata

Viti a inserto sferico, senza testa, sfera antirovesciamento / Sfera spianata
  • In Offerta
Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.
La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ball-Ended Thrust Screws • headless, ball protected against rotating, EH 22700.

Product Description

Ball-ended thrust screws can also be used for clamping, tightening or supporting of non-parallel surfaces.
The flat-faced, movable ball enables a flat load transmission.

Material

Ball
• Ball-bearing steel, hardened
• Stainless steel, hardened
Screw
• Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2
• Stainless steel 1.4305

Notes

Ball protected against rotating.
Special types on request.

References

Thread lock on request, please refer to appendix - Technical Data -

Further products

• Ball-Ended Thrust Screws, headless, flat-faced ball
• Ball-Ended Thrust Screws, headless, with fine-pitch thread
• Ball-Ended Thrust Screws, headless, flat-faced ball and hexalobular socket

Drawing

Order Information

DimensionsWSLoad capacity
for static load1)
WeightArt. No.
d1l2d3ball diameter max.  
[mm][mm][kN][g] 
flat-faced ball, bearing surface plain, heat-treated steel
M 6123.24.0361.622700.0563
M 6163.24.0362.322700.0564
M 6203.24.0363.022700.0565
M 6253.24.0363.822700.0566
M 8164.55.5493.922700.0583
M 8204.55.5495.122700.0584
M 8254.55.5496.622700.0585
M 8304.55.5498.322700.0586
M10206.07.05127.722700.0603
M10256.07.051210.022700.0604
M10356.07.051215.022700.0606
M10406.07.051217.022700.0608
M12207.28.561811.022700.0622
M12307.28.561818.022700.0624
M12407.28.561825.022700.0626
M12507.28.561832.022700.0628
M162010.712.083622.022700.0661
M162510.712.083628.022700.0662
M163510.712.083638.022700.0664
M165010.712.083660.022700.0666
M203013.515.0106053.022700.0672
M204013.515.0106070.022700.0674
M205013.515.0106090.022700.0675
M206013.515.01060111.022700.0676
M243515.818.0128085.022700.0682
M245015.818.01280125.022700.0684
M248015.818.01280215.022700.0686
flat-faced ball, bearing surface plain, stainless steel
M 6123.24.0361.622700.0803
M 6163.24.0362.322700.0804
M 6203.24.0363.022700.0805
M 6253.24.0363.822700.0806
M 8164.55.5493.922700.0813
M 8204.55.5495.222700.0814
M 8254.55.5496.722700.0815
M 8304.55.5498.422700.0816
M10206.07.05127.622700.0823
M10256.07.051210.022700.0824
M10356.07.051215.022700.0826
M10406.07.051218.022700.0828
M12207.28.561811.022700.0832
M12307.28.561818.022700.0834
M12407.28.561825.022700.0836
M12507.28.561832.022700.0838
M162010.712.083623.022700.0841
M162510.712.083629.022700.0842
M163510.712.083640.022700.0844
M165010.712.083660.022700.0846
flat-faced ball, bearing surface ribbed, heat-treated steel
M 8164.55.5493.922700.0693
M 8204.55.5495.122700.0694
M 8254.55.5496.622700.0695
M 8304.55.5498.322700.0696
M10206.07.05127.722700.0703
M10256.07.051210.022700.0704
M10356.07.051215.022700.0706
M10406.07.051217.022700.0708
M12207.28.561811.022700.0722
M12307.28.561818.022700.0724
M12407.28.561825.022700.0726
M12507.28.561831.022700.0728
M162010.712.083622.022700.0761
M162510.712.083627.022700.0762
M163510.712.083640.022700.0764
M165010.712.083660.022700.0766
M203013.515.0106052.022700.0772
M204013.515.0106070.022700.0774
M205013.515.0106089.022700.0775
M206013.515.01060111.022700.0776
M243515.818.0128085.022700.0782
M245015.818.01280125.022700.0784
M248015.818.01280215.022700.0786
1) Statements on load capacity are not valid for the stainless steel type.

Application Example

Codice componente
22700.0563
22700.0564
22700.0565
22700.0566
22700.0583
22700.0584
22700.0585
22700.0586
22700.0603
22700.0604
22700.0606
22700.0608
22700.0622
22700.0624
22700.0626
22700.0628
22700.0661
22700.0662
22700.0664
22700.0666
22700.0672
22700.0674
22700.0675
22700.0676
22700.0682
22700.0684
22700.0686
22700.0693
22700.0694
22700.0695
22700.0696
22700.0703
22700.0704
22700.0706
22700.0708
22700.0722
22700.0724
22700.0726
22700.0728
22700.0761
22700.0762
22700.0764
22700.0766
22700.0772
22700.0774
22700.0775
22700.0776
22700.0782
22700.0784
22700.0786
22700.0803
22700.0804
22700.0805
22700.0806
22700.0813
22700.0814
22700.0815
22700.0816
22700.0823
22700.0824
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione d Dimensione l2
(mm)
WS
(mm)
Materiale (vite) Dimensione d3
(mm)
Capacità di carico per carico statico max
(kN)
Sistema Sfera

7.65 €

1 Stesso giorno

Stock

10M6123Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm23,26-Acciaio da cuscinetti, temperato

7.71 €

1 4 giorni 10M6163Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm23,26-Acciaio da cuscinetti, temperato

7.83 €

2 2 giorni 10M6203Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm23,26-Acciaio da cuscinetti, temperato

7.88 €

2 4 giorni 10M6253Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm23,26-Acciaio da cuscinetti, temperato

8.57 €

1 Stesso giorno

Stock

10M8164Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm24,59-Acciaio da cuscinetti, temperato

8.65 €

1 4 giorni 10M8204Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm24,59V40Acciaio da cuscinetti, temperato

8.65 €

1 4 giorni 10M8254Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm24,59-Acciaio da cuscinetti, temperato

8.75 €

1 Stesso giorno

Stock

10M8304Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm24,59-Acciaio da cuscinetti, temperato

9.74 €

1 4 giorni 10M10205Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2612-Acciaio da cuscinetti, temperato

9.81 €

6.08 €

1 Stesso giorno

Stock

10M10255Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2612-Acciaio da cuscinetti, temperato

9.85 €

1 4 giorni 10M10355Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2612-Acciaio da cuscinetti, temperato

9.99 €

1 2 giorni 10M10405Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2612-Acciaio da cuscinetti, temperato

11.19 €

6.94 €

1 Stesso giorno

Stock

10M12206Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm27,218-Acciaio da cuscinetti, temperato

11.36 €

1 Stesso giorno

Stock

10M12306Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm27,218V70Acciaio da cuscinetti, temperato

11.47 €

1 4 giorni 10M12406Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm27,218V70Acciaio da cuscinetti, temperato

11.55 €

1 4 giorni 10M12506Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm27,218-Acciaio da cuscinetti, temperato

14.10 €

1 4 giorni 10M16208Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm210,736-Acciaio da cuscinetti, temperato

14.26 €

1 4 giorni 10M16258Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm210,736-Acciaio da cuscinetti, temperato

14.84 €

1 2 giorni 10M16358Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm210,736-Acciaio da cuscinetti, temperato

15.03 €

1 4 giorni 10M16508Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm210,736V70Acciaio da cuscinetti, temperato

22.28 €

1 4 giorni 10M203010Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm213,560-Acciaio da cuscinetti, temperato

22.38 €

2 4 giorni 10M204010Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm213,560-Acciaio da cuscinetti, temperato

22.74 €

1 4 giorni 10M205010Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm213,560-Acciaio da cuscinetti, temperato

22.80 €

1 4 giorni 10M206010Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm213,560-Acciaio da cuscinetti, temperato

29.33 €

1 4 giorni 10M243512Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm215,880-Acciaio da cuscinetti, temperato

29.63 €

18.37 €

1 Stesso giorno

Stock

10M245012Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm215,880-Acciaio da cuscinetti, temperato

31.45 €

1 4 giorni 10M248012Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm215,880-Acciaio da cuscinetti, temperato

15.90 €

1 4 giorni 10M8164Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm24,59-Acciaio da cuscinetti, temperato

15.90 €

1 Stesso giorno

Stock

10M8204Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm24,59-Acciaio da cuscinetti, temperato

15.94 €

1 4 giorni 10M8254Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm24,59-Acciaio da cuscinetti, temperato

16.00 €

1 4 giorni 10M8304Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm24,59-Acciaio da cuscinetti, temperato

20.26 €

1 4 giorni 10M10205Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2612-Acciaio da cuscinetti, temperato

20.35 €

1 2 giorni 10M10255Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2612-Acciaio da cuscinetti, temperato

20.41 €

12.65 €

1 Stesso giorno

Stock

10M10355Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2612-Acciaio da cuscinetti, temperato

20.47 €

1 4 giorni 10M10405Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2612-Acciaio da cuscinetti, temperato

21.92 €

2 4 giorni 10M12206Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm27,218-Acciaio da cuscinetti, temperato

22.04 €

2 4 giorni 10M12306Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm27,218V70Acciaio da cuscinetti, temperato

22.21 €

2 2 giorni 10M12406Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm27,218V70Acciaio da cuscinetti, temperato

22.32 €

1 2 giorni 10M12506Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm27,218-Acciaio da cuscinetti, temperato

24.48 €

1 4 giorni 10M16208Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm210,736-Acciaio da cuscinetti, temperato

24.65 €

1 4 giorni 10M16258Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm210,736-Acciaio da cuscinetti, temperato

25.57 €

15.85 €

1 Stesso giorno

Stock

10M16358Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm210,736-Acciaio da cuscinetti, temperato

25.76 €

15.97 €

1 Stesso giorno

Stock

10M16508Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm210,736V70Acciaio da cuscinetti, temperato

31.20 €

1 4 giorni 10M203010Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm213,560-Acciaio da cuscinetti, temperato

31.78 €

1 4 giorni 10M204010Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm213,560-Acciaio da cuscinetti, temperato

32.02 €

1 4 giorni 10M205010Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm213,560-Acciaio da cuscinetti, temperato

32.59 €

1 4 giorni 10M206010Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm213,560-Acciaio da cuscinetti, temperato

37.18 €

1 4 giorni 10M243512Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm215,880-Acciaio da cuscinetti, temperato

38.28 €

1 4 giorni 10M245012Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm215,880-Acciaio da cuscinetti, temperato

40.48 €

25.10 €

1 Stesso giorno

Stock

10M248012Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm215,880-Acciaio da cuscinetti, temperato

8.29 €

1 4 giorni 10M6123Acciaio inox 1.43053,2--Acciaio inox, temperato

8.42 €

1 4 giorni 10M6163Acciaio inox 1.43053,2--Acciaio inox, temperato

8.53 €

1 4 giorni 10M6203Acciaio inox 1.43053,2--Acciaio inox, temperato

8.57 €

1 4 giorni 10M6253Acciaio inox 1.43053,2--Acciaio inox, temperato

9.81 €

1 4 giorni 10M8164Acciaio inox 1.43054,5--Acciaio inox, temperato

9.85 €

6.11 €

1 Stesso giorno

Stock

10M8204Acciaio inox 1.43054,5--Acciaio inox, temperato

9.85 €

1 4 giorni 10M8254Acciaio inox 1.43054,5--Acciaio inox, temperato

9.91 €

2 4 giorni 10M8304Acciaio inox 1.43054,5--Acciaio inox, temperato

10.90 €

1 4 giorni 10M10205Acciaio inox 1.43056--Acciaio inox, temperato

10.98 €

6.81 €

1 Stesso giorno

Stock

10M10255Acciaio inox 1.43056--Acciaio inox, temperato

Loading...

Informazioni di base

Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico