Viti a inserto sferico, con testa, sfera piena

Viti a inserto sferico, con testa, sfera piena
  • In Offerta
Per il posizionamento, il bloccaggio, il serraggio e il supporto anche di superfici non allineate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22710.0062
22710.0064
22710.0066
22710.0082
22710.0084
22710.0086
22710.0102
22710.0104
22710.0106
22710.0122
22710.0124
22710.0126
22710.0162
22710.0164
22710.0166
22710.0202
22710.0204
22710.0206
22710.0242
22710.0244
22710.0246
22710.0752
22710.0754
22710.0756
22710.0762
22710.0764
22710.0766
22710.0772
22710.0774
22710.0776
22710.0782
22710.0784
22710.0786
22710.0792
22710.0794
22710.0796
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial (ball)
(mm)
Material (screw) Dimensione d Dimension d2 Dimensione l1
(mm)
Dimension l3
(mm)
Dimension l4
(mm)
WS
(mm)
Load capacity for static load max.
(kN)

2.96 €

2 4 giorni 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M61020.86359

3.00 €

1 2 giorni 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M61030.86359

3.03 €

1 4 giorni 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M61040.861659

3.46 €

1 4 giorni 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M81321.283.5615

3.56 €

2 4 giorni 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M81336.283.5615

3.68 €

2.28 €

1 Stesso giorno

Stock

10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M81351.2822615

4.27 €

1 2 giorni 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M101626.7104.5820

4.40 €

1 4 giorni 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M101641.7104.5820

4.71 €

1 4 giorni 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M101661.71028820

5.33 €

2 4 giorni 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M1218321251030

5.59 €

3.47 €

1 Stesso giorno

Stock

10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M1218521251030

6.14 €

3.81 €

1 Stesso giorno

Stock

10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M12188212441030

7.14 €

1 4 giorni 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M162443.31661460

7.78 €

4.82 €

1 Stesso giorno

Stock

10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M162463.31661460

8.53 €

2 4 giorni 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M162483.316361460

13.30 €

1 4 giorni 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M203054.2207.51790

14.22 €

1 4 giorni 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M203084.220281790

15.32 €

2 4 giorni 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M2030104.220481790

22.86 €

2 4 giorni 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M243664.724919120

27.31 €

1 4 giorni 10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M243694.7243019120

29.12 €

18.05 €

1 Stesso giorno

Stock

10Ball-bearing steel, hardenedHeat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2M2436124.7246019120

4.39 €

1 Stesso giorno

Stock

10Stainless steel, hardenedStainless steel 1.4305M61020.8635-

4.44 €

1 4 giorni 10Stainless steel, hardenedStainless steel 1.4305M61030.8635-

4.48 €

2 4 giorni 10Stainless steel, hardenedStainless steel 1.4305M61040.86165-

5.05 €

1 4 giorni 10Stainless steel, hardenedStainless steel 1.4305M81321.283.56-

5.59 €

2 4 giorni 10Stainless steel, hardenedStainless steel 1.4305M81336.283.56-

6.32 €

2 4 giorni 10Stainless steel, hardenedStainless steel 1.4305M81351.28226-

6.72 €

1 4 giorni 10Stainless steel, hardenedStainless steel 1.4305M101626.7104.58-

7.13 €

2 4 giorni 10Stainless steel, hardenedStainless steel 1.4305M101641.7104.58-

7.83 €

2 4 giorni 10Stainless steel, hardenedStainless steel 1.4305M101661.710288-

8.82 €

1 4 giorni 10Stainless steel, hardenedStainless steel 1.4305M12183212510-

9.91 €

1 2 giorni 10Stainless steel, hardenedStainless steel 1.4305M12185212510-

10.90 €

6.76 €

1 Stesso giorno

Stock

10Stainless steel, hardenedStainless steel 1.4305M121882124410-

15.13 €

1 4 giorni 10Stainless steel, hardenedStainless steel 1.4305M162443.316614-

15.90 €

1 4 giorni 10Stainless steel, hardenedStainless steel 1.4305M162463.316614-

17.70 €

1 4 giorni 10Stainless steel, hardenedStainless steel 1.4305M162483.3163614-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico