Viti a inserto sferico, senza testa esecuzione corta / Sfera spianata, liscia, per codoli cilindrici D

Viti a inserto sferico, senza testa esecuzione corta / Sfera spianata, liscia, per codoli cilindrici D
  • In Offerta
Le viti con inserto sferico esecuzione corta sono particolarmente adatte per i codoli cilindrici DIN 1835 E in combinazione con gli attacchi Whistle Notch e Weldon.
Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.
La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22720.0641
22720.0660
22720.0682
22720.0692
22720.0693
22720.0730
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione d Dimension d3
(mm)
Dimensione l2
(mm)
WS
(mm)
Load capacity for static load max.
(kN)

10.14 €

1 4 giorni 10M147.216630

10.62 €

1 4 giorni 10M167.216830

13.34 €

2 4 giorni 10M18 x 210.7201060

16.53 €

10.25 €

1 Stesso giorno

Stock

10M20 x 210.7201060

17.00 €

2 4 giorni 10M20 x 210.7251060

21.92 €

1 4 giorni 10M24 x 213.5251290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material (ball)(mm) Ball-bearing steel, hardened Material (screw) Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2 Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Supporto tecnico