Viti a inserto sferico, senza testa, a passo fine

Viti a inserto sferico, senza testa, a passo fine
  • In Offerta
Per il posizionamento, il bloccaggio, il serraggio e il supporto anche di superfici non allineate.
Il passo fine permette una regolazione precisa.
La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ball-Ended Thrust Screws • headless, with fine-pitch thread, EH 22720.

Product Description

Ball-ended thrust screws can also be used for positioning and clamping, tightening or supporting of non-parallel surfaces.
The fine-pitch thread allows a precise adjustment.
The flat-faced, movable ball enables a flat load transmission.

Material

Ball
• Ball-bearing steel, hardened
• Stainless steel, hardened
Screw
• Heat-treated steel, 1200 ±100 N/mm2
• Stainless steel 1.4305

Notes

Ball not secured against rotating.
Special types on request.

References

Thread lock on request, please refer to appendix - Technical Data -

Further products

• Ball-Ended Thrust Screws, headless, ball protected against rotating
• Ball-Ended Thrust Screws, headless, round ball
• Ball-Ended Thrust Screws, headless, flat-faced ball

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsWSLoad capacity
for static load1)
Operating temperature range
max.
WeightArt. No.
d1l1l2d3ball diameter max.  
[mm][mm][kN][°C][g] 
round ball – picture 1, heat-treated steel
M4 x 0,356.02.52.03.52500.422720.5030
M4 x 0,3510.02.52.03.52500.722720.5032
M4 x 0,56.02.52.03.52500.322720.5040
M4 x 0,510.02.52.03.52500.622720.5042
M5 x 0,58.03.02.54.52500.722720.5050
M5 x 0,512.03.02.54.52501.222720.5052
M6 x 0,510.84.03.09.02501.522720.5060
M6 x 0,512.84.03.09.02502.222720.5061
M6 x 0,516.84.03.09.02502.722720.5062
M6 x 0,520.84.03.09.02503.422720.5063
M6 x 0,525.84.03.09.02504.422720.5064
M8 x 111.25.54.015.02502.522720.5070
M8 x 121.25.54.015.02505.522720.5073
round ball – picture 1, stainless steel
M4 x 0,356.02.52.03.52500.422720.6030
M4 x 0,3510.02.52.03.52500.722720.6032
M4 x 0,56.02.52.03.52500.322720.6040
M4 x 0,510.02.52.03.52500.622720.6042
M5 x 0,58.03.02.54.52500.722720.6050
M5 x 0,512.03.02.54.52501.222720.6052
M6 x 0,510.84.03.09.02501.522720.6060
M6 x 0,512.84.03.09.02501.922720.6061
M6 x 0,516.84.03.09.02502.722720.6062
M6 x 0,520.84.03.09.02503.522720.6063
M6 x 0,525.84.03.09.02504.522720.6064
M8 x 111.25.54.015.02502.622720.6070
M8 x 121.25.54.015.02505.622720.6073
flat-faced ball, bearing surface plain – picture 2, heat-treated steel
M4 x 0,355.61.32.52.03.52500.322720.5230
M4 x 0,359.61.32.52.03.52500.722720.5232
M4 x 0,55.61.32.52.03.52500.322720.5240
M4 x 0,59.61.32.52.03.52500.622720.5242
M5 x 0,57.52.23.02.54.52500.722720.5250
M5 x 0,511.52.23.02.54.52501.222720.5252
M6 x 0,510.03.24.03.09.02501.522720.5260
M6 x 0,512.03.24.03.09.02501.822720.5261
M6 x 0,516.03.24.03.09.02502.622720.5262
M6 x 0,520.03.24.03.09.02503.422720.5263
M6 x 0,525.03.24.03.09.02504.422720.5264
M8 x 110.04.55.54.015.02502.522720.5270
M8 x 120.04.55.54.015.02505.422720.5273
flat-faced ball, bearing surface plain – picture 2, stainless steel
M4 x 0,355.61.32.52.03.52500.322720.6230
M4 x 0,359.61.32.52.03.52500.722720.6232
M4 x 0,55.61.32.52.03.52500.322720.6240
M4 x 0,59.61.32.52.03.52500.622720.6242
M5 x 0,57.52.23.02.54.52500.722720.6250
M5 x 0,511.52.23.02.54.52501.222720.6252
M6 x 0,510.03.24.03.09.02501.522720.6260
M6 x 0,512.03.24.03.09.02501.922720.6261
M6 x 0,516.03.24.03.09.02502.722720.6262
M6 x 0,520.03.24.03.09.02503.422720.6263
M6 x 0,525.03.24.03.09.02504.422720.6264
M8 x 110.04.55.54.015.02502.522720.6270
M8 x 120.04.55.54.015.02505.522720.6273
1) Statements on load capacity are not valid for the stainless steel type.

Application Example

Codice componente
22720.5030
22720.5032
22720.5040
22720.5042
22720.5050
22720.5052
22720.5060
22720.5061
22720.5062
22720.5063
22720.5064
22720.5070
22720.5073
22720.5230
22720.5232
22720.5240
22720.5242
22720.5250
22720.5252
22720.5260
22720.5261
22720.5262
22720.5263
22720.5264
22720.5270
22720.5273
22720.6030
22720.6032
22720.6040
22720.6042
22720.6050
22720.6052
22720.6060
22720.6061
22720.6062
22720.6063
22720.6064
22720.6070
22720.6073
22720.6230
22720.6232
22720.6240
22720.6242
22720.6250
22720.6252
22720.6260
22720.6261
22720.6262
22720.6263
22720.6264
22720.6270
22720.6273
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione d Dimensione l1
(mm)
Dimensione l2
(mm)
WS
(mm)
Materiale (vite) Dimensione d3
(mm)
Capacità di carico per carico statico max
(kN)
Temperatura max
(°C)
Sfera

2.68 €

1 4 giorni 10M4 x 0,356-2Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2-3,5250Acciaio da cuscinetti, temperato

2.68 €

1 3 giorni 10M4 x 0,3510-2Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2-3,5250Acciaio da cuscinetti, temperato

2.68 €

2 4 giorni 10M4 x 0,56-2Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2-3,5250Acciaio da cuscinetti, temperato

2.71 €

1 4 giorni 10M4 x 0,510-2Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2-3,5250Acciaio da cuscinetti, temperato

2.56 €

1 4 giorni 10M5 x 0,58-2,5Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2-4,5-Acciaio da cuscinetti, temperato

2.56 €

2 4 giorni 10M5 x 0,512-2,5Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2-4,5-Acciaio da cuscinetti, temperato

2.56 €

1 4 giorni 10M6 x 0,510,8-3Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2-9-Acciaio da cuscinetti, temperato

2.56 €

1.59 €

1 Stesso giorno

Stock

10M6 x 0,512,8-3Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2-9-Acciaio da cuscinetti, temperato

2.61 €

1 4 giorni 10M6 x 0,516,8-3Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2-9-Acciaio da cuscinetti, temperato

2.61 €

1.62 €

1 Stesso giorno

Stock

10M6 x 0,520,8-3Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2-9-Acciaio da cuscinetti, temperato

2.61 €

1 4 giorni 10M6 x 0,525,8-3Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2-9-Acciaio da cuscinetti, temperato

2.67 €

1 4 giorni 10M8 x 111,2-4Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2-15-Acciaio da cuscinetti, temperato

2.70 €

1 4 giorni 10M8 x 121,2-4Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2-15-Acciaio da cuscinetti, temperato

4.29 €

1 4 giorni 10M4 x 0,35-5,62Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm21,33,5250Acciaio da cuscinetti, temperato

4.33 €

1 4 giorni 10M4 x 0,35-9,62Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm21,33,5250Acciaio da cuscinetti, temperato

4.30 €

1 4 giorni 10M4 x 0,5-5,62Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm21,33,5250Acciaio da cuscinetti, temperato

4.37 €

1 3 giorni 10M4 x 0,5-9,62Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm21,33,5250Acciaio da cuscinetti, temperato

4.37 €

2.71 €

1 Stesso giorno

Stock

10M5 x 0,5-7,52,5Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm22,24,5-Acciaio da cuscinetti, temperato

4.44 €

2.75 €

1 Stesso giorno

Stock

10M5 x 0,5-11,52,5Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm22,24,5-Acciaio da cuscinetti, temperato

3.99 €

1 4 giorni 10M6 x 0,5-103Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm23,29-Acciaio da cuscinetti, temperato

3.99 €

2 4 giorni 10M6 x 0,5-123Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm23,29-Acciaio da cuscinetti, temperato

3.99 €

2 4 giorni 10M6 x 0,5-163Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm23,29-Acciaio da cuscinetti, temperato

4.05 €

1 2 giorni 10M6 x 0,5-203Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm23,29-Acciaio da cuscinetti, temperato

4.05 €

1 4 giorni 10M6 x 0,5-253Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm23,29-Acciaio da cuscinetti, temperato

4.52 €

1 4 giorni 10M8 x 1-104Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm24,515-Acciaio da cuscinetti, temperato

4.63 €

1 4 giorni 10M8 x 1-204Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm24,515-Acciaio da cuscinetti, temperato

3.33 €

1 4 giorni 10M4 x 0,356-2Acciaio inox 1.4305-3,5250Acciaio inox, temperato

3.33 €

1 3 giorni 10M4 x 0,3510-2Acciaio inox 1.4305-3,5250Acciaio inox, temperato

3.33 €

1 4 giorni 10M4 x 0,56-2Acciaio inox 1.4305-3,5250Acciaio inox, temperato

3.33 €

1 3 giorni 10M4 x 0,510-2Acciaio inox 1.4305-3,5250Acciaio inox, temperato

3.16 €

1 4 giorni 10M5 x 0,58-2,5Acciaio inox 1.4305---Acciaio inox, temperato

3.16 €

1 4 giorni 10M5 x 0,512-2,5Acciaio inox 1.4305---Acciaio inox, temperato

3.36 €

2 2 giorni 10M6 x 0,510,8-3Acciaio inox 1.4305---Acciaio inox, temperato

3.36 €

2 4 giorni 10M6 x 0,512,8-3Acciaio inox 1.4305---Acciaio inox, temperato

3.48 €

2 4 giorni 10M6 x 0,516,8-3Acciaio inox 1.4305---Acciaio inox, temperato

3.48 €

2.16 €

1 Stesso giorno

Stock

10M6 x 0,520,8-3Acciaio inox 1.4305---Acciaio inox, temperato

3.56 €

1 2 giorni 10M6 x 0,525,8-3Acciaio inox 1.4305---Acciaio inox, temperato

3.79 €

1 4 giorni 10M8 x 111,2-4Acciaio inox 1.4305---Acciaio inox, temperato

3.89 €

2.41 €

1 Stesso giorno

Stock

10M8 x 121,2-4Acciaio inox 1.4305---Acciaio inox, temperato

5.50 €

1 4 giorni 10M4 x 0,35-5,62Acciaio inox 1.43051,33,5250Acciaio inox, temperato

5.56 €

1 4 giorni 10M4 x 0,35-9,62Acciaio inox 1.43051,33,5250Acciaio inox, temperato

5.50 €

1 4 giorni 10M4 x 0,5-5,62Acciaio inox 1.43051,33,5250Acciaio inox, temperato

5.56 €

1 4 giorni 10M4 x 0,5-9,62Acciaio inox 1.43051,33,5250Acciaio inox, temperato

5.68 €

1 4 giorni 10M5 x 0,5-7,52,5Acciaio inox 1.43052,2--Acciaio inox, temperato

5.72 €

1 Stesso giorno

Stock

10M5 x 0,5-11,52,5Acciaio inox 1.43052,2--Acciaio inox, temperato

6.14 €

1 2 giorni 10M6 x 0,5-103Acciaio inox 1.43053,2--Acciaio inox, temperato

6.26 €

1 4 giorni 10M6 x 0,5-123Acciaio inox 1.43053,2--Acciaio inox, temperato

6.33 €

1 4 giorni 10M6 x 0,5-163Acciaio inox 1.43053,2--Acciaio inox, temperato

6.43 €

2 4 giorni 10M6 x 0,5-203Acciaio inox 1.43053,2--Acciaio inox, temperato

6.43 €

2 4 giorni 10M6 x 0,5-253Acciaio inox 1.43053,2--Acciaio inox, temperato

7.13 €

4.42 €

1 Stesso giorno

Stock

10M8 x 1-104Acciaio inox 1.43054,5--Acciaio inox, temperato

7.30 €

1 Stesso giorno

Stock

10M8 x 1-204Acciaio inox 1.43054,5--Acciaio inox, temperato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Assenza minerali di conflitti Conformità REACH

Supporto tecnico