Riscontri, cilindrici

Riscontri, cilindrici
La cava a T di questi elementi permette un facile e rapido allineamento del pezzo. La forma cilindrica si presta alla determinazione degli zeri. L'esecuzione corta, rettificata in testa, può essere usata come appoggio con tolleranza ±0,01 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23280.0110
23280.0112
23280.0114
23280.0116
23280.0118
23280.0122
23280.0128
23280.0210
23280.0212
23280.0214
23280.0216
23280.0218
23280.0222
23280.0228
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione d Dimensione l1
(mm)
Dimensione l2
(mm)
Dimension h1
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
T-slot size
(mm)
System

62.93 €

1 4 giorni 10201586101010-

62.93 €

1 4 giorni 10201586121212-

73.82 €

1 4 giorni 10322598141414V70

73.82 €

1 4 giorni 103225108161616-

106.55 €

1 4 giorni 1040251510181818-

106.55 €

1 4 giorni 1040251514202222-

140.60 €

1 4 giorni 1046252016222828-

62.31 €

1 4 giorni 10202586101010-

62.31 €

1 4 giorni 10202586121212-

79.91 €

1 4 giorni 10325098141414V70

79.91 €

1 4 giorni 103250108161616-

111.89 €

1 4 giorni 1040501510181818-

111.89 €

1 4 giorni 1040501514202222-

145.92 €

1 4 giorni 1046502016222828-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material (screw) Steel, quality 8.8 (ISO 4762) Material (Holding plate) Steel Stop Steel, case-hardened, ground
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico