• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pomelli a stella, DIN 6336 Alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24660.0040
24660.0050
24660.0063
24660.0080
24660.0240
24660.0250
24660.0263
24660.0280
24660.0340
24660.0350
24660.0363
24660.0380
24660.0440
24660.0450
24660.0463
24660.0480
24660.0640
24660.0650
24660.0663
24660.0680
24660.0740
24660.0750
24660.0763
24660.0780
24660.0840
24660.0850
24660.0863
24660.0880
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Maschiato, lavorazione fori rotondi Corpo principale, trattamento superficie Corpo principale, D.E.
(Ø)
Corpo principale, altezza
(mm)
Polished d2
(mm)
d4
(mm)
d6 t
(mm)
t2
(mm)
t4
(mm)
h3
(mm)

3.34 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Altro-Foro ciecoNon fornito4026unpolished14-----13

4.17 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Altro-Foro ciecoNon fornito5034unpolished18-----17

5.72 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Altro-Foro ciecoNon fornito6342unpolished20-----21

8.42 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Altro-Foro ciecoNon fornito8052unpolished25-----25

6.22 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo8-Non fornito4025unpolished14--1815--

7.76 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo10-Non fornito5032unpolished18--2118--

8.64 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo12-Non fornito6340unpolished20--2522--

14.14 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo16-Non fornito8050unpolished2516-3228--

6.22 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M8-Non fornito4025unpolished14-8.4--12-

7.76 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M10-Non fornito5032unpolished18-10.5--16-

8.64 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M12-Non fornito6340unpolished20-13--20-

14.14 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M16-Non fornito8050unpolished25-17--30-

6.22 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM8-Non fornito4025unpolished14---15--

7.76 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM10-Non fornito5032unpolished18---18--

8.64 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM12-Non fornito6340unpolished20---22--

14.14 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM16-Non fornito8050unpolished25---28--

7.98 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo8-Superficie lucidata4025polished14--1815--

10.01 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo10-Superficie lucidata5032polished18--2118--

11.33 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo12-Superficie lucidata6340polished20--2522--

16.83 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Foro rotondo16-Superficie lucidata8050polished25--3228--

7.98 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M8-Superficie lucidata4025polished14-8.4--12-

10.01 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M10-Superficie lucidata5032polished18-10.5--16-

11.33 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M12-Superficie lucidata6340polished20-13--20-

16.83 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschiato (Con gradino)M16-Superficie lucidata8050polished25-17--30-

7.98 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM8-Superficie lucidata4025polished14---15--

10.01 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM10-Superficie lucidata5032polished18---18--

11.33 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM12-Superficie lucidata6340polished20---22--

16.83 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10MaschiatiM16-Superficie lucidata8050polished25---28--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Profilo poligonale, tipo Profilo ettagonale Materiale corpo principale Alluminio
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico