Viti con impugnatura, DIN 6335 in plastica / Forma L / Acciaio, zincato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24730.0051
24730.0053
24730.0056
24730.0058
24730.0059
24730.0101
24730.0104
24730.0106
24730.0107
24730.0110
24730.0152
24730.0154
24730.0155
24730.0158
24730.0160
24730.0202
24730.0203
24730.0206
24730.0208
24730.0209
24730.0251
24730.0254
24730.0256
24730.0257
24730.0260
24730.0302
24730.0304
24730.0305
24730.0308
24730.1051
24730.1053
24730.1056
24730.1058
24730.1059
24730.1101
24730.1104
24730.1106
24730.1107
24730.1110
24730.1152
24730.1154
24730.1155
24730.1158
24730.1160
24730.1202
24730.1203
24730.1206
24730.1208
24730.1209
24730.1251
24730.1254
24730.1256
24730.1257
24730.1260
24730.1302
24730.1304
24730.1305
24730.1308
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza
(mm)
Corpo principale, D.E.
(Ø)

0.88 €

1 2 giorni 10M51025

0.90 €

1 2 giorni 10M51525

0.98 €

2 4 giorni 10M52025

1.07 €

2 4 giorni 10M52525

1.10 €

1 2 giorni 10M53025

0.86 €

1 Stesso giorno

Stock

10M61532

0.86 €

1 3 giorni 10M62032

0.88 €

1 Stesso giorno

Stock

10M62532

0.90 €

1 4 giorni 10M63032

1.07 €

1 2 giorni 10M64032

1.20 €

1 2 giorni 10M82040

1.24 €

1 Stesso giorno

Stock

10M82540

1.27 €

1 4 giorni 10M83040

1.33 €

1 2 giorni 10M84040

1.65 €

1 4 giorni 10M85040

1.75 €

10 2 giorni 10M102550

1.89 €

10 2 giorni 10M103050

2.06 €

1 3 giorni 10M104050

2.24 €

10 2 giorni 10M105050

2.36 €

1 2 giorni 10M106050

2.88 €

1 2 giorni 10M123063

2.95 €

1.83 €

1 Stesso giorno

Stock

10M124063

3.10 €

1 2 giorni 10M125063

3.21 €

1 2 giorni 10M126063

3.43 €

1 2 giorni 10M128063

5.18 €

1 2 giorni 10M164080

5.46 €

3.39 €

1 Stesso giorno

Stock

10M165080

5.93 €

1 4 giorni 10M166080

6.20 €

1 2 giorni 10M168080

2.19 €

1 4 giorni 10---

2.24 €

1 4 giorni 10---

2.31 €

1 4 giorni 10---

2.32 €

1 4 giorni 10---

2.40 €

1 4 giorni 10---

2.21 €

1 4 giorni 10---

2.27 €

1 4 giorni 10---

2.31 €

1 4 giorni 10---

2.32 €

1 3 giorni 10---

2.66 €

1 4 giorni 10---

2.85 €

1 4 giorni 10---

2.85 €

1 4 giorni 10---

3.10 €

1 4 giorni 10---

3.78 €

1 4 giorni 10---

4.16 €

1 3 giorni 10---

3.33 €

1 4 giorni 10---

3.35 €

1 4 giorni 10---

3.64 €

1 4 giorni 10---

4.32 €

1 4 giorni 10---

4.78 €

1 4 giorni 10---

4.45 €

1 4 giorni 10---

4.45 €

1 4 giorni 10---

4.59 €

1 4 giorni 10---

5.48 €

1 4 giorni 10---

5.85 €

1 4 giorni 10---

8.99 €

1 4 giorni 10---

9.22 €

1 4 giorni 10---

9.45 €

1 4 giorni 10---

10.27 €

1 4 giorni 10---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Ad aletta Sezione di montaggio Filettature Lavorazione lato filettato Non fornito
Materiale corpo principale Plastica Vite Steel, galvanized Temperatura max.(°C) 110
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico