• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ghiere a colletto, DIN 466

Ghiere a colletto, DIN 466
[Caratteristiche] Dado a serraggio manuale con scanalature antiscivolo. -Il tipo rotondo è cilindrico.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24780.0030
24780.0040
24780.0050
24780.0060
24780.0080
24780.0100
24780.0120
24780.0240
24780.0250
24780.0260
24780.0280
24780.0300
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale Materiale corpo principale Corpo principale, trattamento superficie Corpo principale, D.E.
(Ø)
Corpo principale, altezza
(mm)
d3
(mm)
k
(mm)

0.46 €

1 2 giorni 10M3AcciaioOssido nero127.562.5

0.51 €

1 Stesso giorno

Stock

10M4AcciaioOssido nero169.583.5

0.78 €

1 Stesso giorno

Stock

10M5AcciaioOssido nero2011.5104

1.05 €

1 Stesso giorno

Stock

10M6AcciaioOssido nero2415125

1.83 €

2 2 giorni 10M8AcciaioOssido nero3018166

2.98 €

1 2 giorni 10M10AcciaioOssido nero3623208

3.54 €

2 2 giorni 10M12AcciaioOssido nero40252210

1.91 €

1 Stesso giorno

Stock

10M4Acciaio inoxSabbiatura169.583.5

2.40 €

1 2 giorni 10M5Acciaio inoxSabbiatura2011.5104

3.36 €

1 Stesso giorno

Stock

10M6Acciaio inoxSabbiatura2415125

4.57 €

10 Stesso giorno

Stock

10M8Acciaio inoxSabbiatura3018166

8.25 €

1 2 giorni 10M10Acciaio inoxSabbiatura3623208

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Maschiati Profilo rotondo, tipo Profilo cilindrico
Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico