Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24820.0004 |
24820.0005 |
24820.0006 |
24820.0008 |
24820.0010 |
24820.0205 |
24820.0206 |
24820.0208 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale | Corpo principale, D.E. (Ø) | Corpo principale, altezza (mm) | Bushing | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | k (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M4 | 19 | 14 | Steel, galvanized | 9 | 12 | 9 | 8 | |||
1.05 € | 1 | 2 giorni | 10 | M5 | 19 | 14 | Steel, galvanized | 9 | 12 | 9 | 8 | |||
1.29 € | 2 | 4 giorni | 10 | M6 | 24 | 16.5 | Steel, galvanized | 12 | 14 | 10.5 | 9.5 | |||
1.33 € | 2 | 4 giorni | 10 | M8 | 30 | 19.5 | Steel, galvanized | 14 | 16 | 11.5 | 11 | |||
1.39 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 36 | 22.5 | Steel, galvanized | 16 | 18 | 14 | 12.5 | |||
1.79 € 1.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M5 | 19 | 14 | Stainless steel 1.4305 | 9 | 12 | 9 | 8 | |||
2.05 € | 1 | 2 giorni | 10 | M6 | 24 | 16.5 | Stainless steel 1.4305 | 12 | 14 | 10.5 | 9.5 | |||
2.50 € | 1 | 4 giorni | 10 | M8 | 30 | 19.5 | Stainless steel 1.4305 | 14 | 16 | 11.5 | 11 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Maschiati | Profilo rotondo, tipo | Profilo morsetto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Nylon | Temperatura max.(°C) | 80 | Temperatura min.(°C) | -30 |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio (mm) o diam. nominale
Corpo principale, D.E.(Ø)
Corpo principale, altezza(mm)
Bushing
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
k(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali