Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Maniglia, tipo | D.I. foro rotondo d2 (mm) | Diam. foro quadrato B (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | Corresponding machine handle (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.63 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Direzione | 20 | 10.5 | 20 | ~ 15 | 79 | 13.1 | 10 | 63 | 16 | |||
28.18 € | 1 | 2 giorni | 10 | Direzione | 24 | 10.5 | 24 | ~ 18 | 97 | 13.1 | 10 | 80 | 18 | |||
28.18 € | 1 | 2 giorni | 10 | Direzione | 24 | 12.6 | 24 | ~ 18 | 97 | 16.1 | 12 | 80 | 18 | |||
31.57 € | 1 | 2 giorni | 10 | Direzione | 28 | 12.6 | 28 | ~ 21 | 100 | 16.1 | 12 | 100 | 20 | |||
31.57 € | 1 | 2 giorni | 10 | Direzione | 28 | 14.7 | 28 | ~ 21 | 100 | 18.1 | 14 | 100 | 20 | |||
37.70 € | 1 | 2 giorni | 10 | Direzione | 34 | 14.7 | 34 | ~ 26 | 122 | 18.1 | 14 | 125 | 22 | |||
37.70 € | 1 | 2 giorni | 10 | Direzione | 34 | 17.9 | 34 | ~ 26 | 122 | 22.2 | 17 | 125 | 22 | |||
45.76 € | 2 | 2 giorni | 10 | Direzione | 38 | 17.9 | 38 | ~ 29 | 126 | 22.2 | 17 | 160 | 25 | |||
45.76 € | 1 | 2 giorni | 10 | Direzione | 38 | 20 | 38 | ~ 29 | 126 | 25.2 | 19 | 160 | 25 | |||
66.18 € | 1 | 2 giorni | 10 | Direzione | 44 | 20 | 44 | ~ 34 | 160 | 25.2 | 19 | 200 | 28 | |||
66.18 € | 1 | 2 giorni | 10 | Direzione | 44 | 23.1 | 44 | ~ 34 | 160 | 28.2 | 22 | 200 | 28 | |||
83.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Direzione | 48 | 23.1 | 48 | ~ 36 | 162 | 28.2 | 22 | 250 | 32 | |||
83.69 € | 1 | 2 giorni | 10 | Direzione | 48 | 25.3 | 48 | ~ 36 | 162 | 32.2 | 24 | 250 | 32 | |||
20.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo fisso | 20 | 10.5 | 20 | ~ 15 | 74 | 13.1 | 10 | 63 | 16 | |||
22.74 € | 1 | 2 giorni | 10 | Tipo fisso | 24 | 10.5 | 24 | ~ 18 | 94 | 13.1 | 10 | 80 | 18 | |||
22.74 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo fisso | 24 | 12.6 | 24 | ~ 18 | 94 | 16.1 | 12 | 80 | 18 | |||
25.47 € | 1 | 2 giorni | 10 | Tipo fisso | 28 | 12.6 | 28 | ~ 21 | 98 | 16.1 | 12 | 100 | 20 | |||
25.47 € | 1 | 2 giorni | 10 | Tipo fisso | 28 | 14.7 | 28 | ~ 21 | 98 | 18.1 | 14 | 100 | 20 | |||
30.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo fisso | 34 | 14.7 | 34 | ~ 26 | 120 | 18.1 | 14 | 125 | 22 | |||
30.92 € | 1 | 2 giorni | 10 | Tipo fisso | 34 | 17.9 | 34 | ~ 26 | 120 | 22.2 | 17 | 125 | 22 | |||
38.86 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo fisso | 38 | 17.9 | 38 | ~ 29 | 122 | 22.2 | 17 | 160 | 25 | |||
38.86 € | 1 | 2 giorni | 10 | Tipo fisso | 38 | 20 | 38 | ~ 29 | 122 | 25.2 | 19 | 160 | 25 | |||
54.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo fisso | 44 | 20 | 44 | ~ 34 | 154 | 25.2 | 19 | 200 | 28 | |||
54.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo fisso | 44 | 23.1 | 44 | ~ 34 | 154 | 28.2 | 22 | 200 | 28 | |||
73.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Tipo fisso | 48 | 23.1 | 48 | ~ 36 | 157 | 28.2 | 22 | 250 | 32 | |||
73.67 € | 1 | 2 giorni | 10 | Tipo fisso | 48 | 25.3 | 48 | ~ 36 | 157 | 32.2 | 24 | 250 | 32 |
Loading...
Tipo volantino | Manovelle d'inversione | Maniglia, materiale | Acciaio | Sezione di attacco, lavorazione fori | Foro quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Maniglia | In dotazione | Maniglia, superficie | Rivestimento | Materiale impugnatura | Acciaio |
Superficie impugnatura | Cromatura | Lavorazione sedi viti di fermo | Non fornito | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Maniglia, tipo
D.I. foro rotondo d2(mm)
Diam. foro quadrato B(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
e min.(mm)
s(mm)
l(mm)
Corresponding machine handle(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali