Manovelle

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24330.0410
24330.0412
24330.0414
24330.0416
24330.0420
24330.0422
24330.0424
24330.0436
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSManiglia, materiale D.I. foro rotondo d2
(mm)
Diam. foro quadrato B
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
e min.
(mm)
s
(mm)
l
(mm)

19.43 €

1 3 giorni 10-----------

21.22 €

1 3 giorni 10-----------

25.69 €

15.93 €

1 Stesso giorno

Stock

10Alluminio3214.7352634~ 221818.114125

28.14 €

2 2 giorni 10Alluminio3517.9392638~ 261822.217160

11.90 €

1 2 giorni 10Zinco pressofuso168.4181418~ 101010.1850

12.35 €

1 2 giorni 10Zinco pressofuso1910.5221820~ 111213.11064

13.47 €

1 2 giorni 10Zinco pressofuso2310.5262124~ 141413.11080

16.53 €

4 2 giorni 10Zinco pressofuso2712.6302328~ 171516.112100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Manovelle d'inversione Sezione di attacco, lavorazione fori Foro quadrato Maniglia In dotazione
Maniglia, tipo Direzione Maniglia, superficie Rivestimento Materiale impugnatura Elastomero termoplastico
Lavorazione sedi viti di fermo Non fornito Temperature max.(°C) 80 Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Supporto tecnico