Il lato di montaggio del mozzo è lavorato.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
24330.0520 |
24330.0530 |
24330.0540 |
24330.0550 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | D.I. foro rotondo d2 (Ø) | Diam. foro quadrato B (mm) | d4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.33 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 22 | 10.5 | 18 | 22 | ~ 15.4 | 6.6 | ~ 64.5 | 13.1 | 10 | 80 | |
39.55 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26 | 12.6 | 21 | 26 | ~ 17.7 | 8.3 | ~ 78.5 | 16.1 | 12 | 100 | |
45.71 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 28 | 14.7 | 23 | 28 | ~ 18.8 | 9.2 | ~ 95.5 | 18.1 | 14 | 125 | |
52.53 € | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | 17.9 | 23 | 32 | ~ 22.6 | 9.4 | ~ 99.5 | 22.2 | 17 | 160 |
Loading...
Tipo volantino | Manovelle d'inversione | Maniglia, materiale | Acciaio inox | Sezione di attacco, lavorazione fori | Foro quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Maniglia | In dotazione | Maniglia, tipo | Direzione | Maniglia, superficie | Non fornito |
Materiale impugnatura | Elastomero termoplastico | Lavorazione sedi viti di fermo | Non fornito | Axle part | Stainless steel 1.4301 |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
MISUMI
Prezzo standard 8.42 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 39.76 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 12.22 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
IMAO CORPORATION
Prezzo standard 4.47 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
GANTER
Prezzo standard 16.18 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.