Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24450.0016 |
24450.0020 |
24450.0025 |
24450.0032 |
24450.0036 |
24450.0116 |
24450.0120 |
24450.0125 |
24450.0132 |
24450.0136 |
24450.0316 |
24450.0320 |
24450.0325 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di attacco, D.E. d1 (Ø) | D.I. foro rotondo d2 (mm) | Diam. foro quadrato B (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | WS (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 1 | 4 giorni | 10 | 7 | 7 | 16 | - | 10 | - | ~ 50 | 11 | 7 | |||
7.78 € 4.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 8 | 20 | - | 13 | - | ~ 64 | 13 | 8 | |||
10.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 16 | - | ~ 80 | 14 | 10 | |||
16.00 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | 13 | 32 | - | 20 | - | ~ 100 | 21 | 13 | |||
21.63 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 16 | 36 | - | 22 | - | ~ 112 | 26 | 14 | |||
5.93 € | 1 | 4 giorni | 10 | M 6 | - | 16 | M6 | 10 | 3 | ~ 50 | 11 | 7 | |||
7.96 € 4.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M 8 | - | 20 | M8 | 13 | 4 | ~ 64 | 13 | 8 | |||
9.81 € 6.08 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M 10 | - | 25 | M10 | 16 | 5 | ~ 80 | 14 | 10 | |||
15.66 € | 1 | 4 giorni | 10 | M 12 | - | 32 | M12 | 20 | 6 | ~ 100 | 21 | 13 | |||
22.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | M 16 | - | 36 | M16 | 22 | 8 | ~ 112 | 26 | 14 | |||
9.16 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.72 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17.74 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo volantino | Componenti annessi | Maniglia, materiale | Acciaio | Maniglia, tipo | Tipo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale impugnatura | Acciaio | Superficie impugnatura | Cromatura | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sezione di attacco, D.E. d1(Ø)
D.I. foro rotondo d2(mm)
Diam. foro quadrato B(mm)
d3(mm)
d4(mm)
WS(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali