Volantini a disco, DIN 3670

Volantini a disco, DIN 3670
  • In Offerta
La parte posteriore della corona è munita di lobi di rinforzo interni.
Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24570.0103
24570.0104
24570.0105
24570.0106
24570.0110
24570.0111
24570.0120
24570.0121
24570.0130
24570.0131
24570.0140
24570.0141
24570.0150
24570.0151
24570.0160
24570.0161
24570.0303
24570.0304
24570.0305
24570.0306
24570.0310
24570.0311
24570.0320
24570.0321
24570.0330
24570.0331
24570.0340
24570.0341
24570.0350
24570.0351
24570.0360
24570.0361
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSManiglia, D.E. D
(Ø)
Maniglia, spessore t
(mm)
D.I. foro rotondo d2
(mm)
Diam. foro quadrato B
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)

17.40 €

1 4 giorni 10---------

17.40 €

1 4 giorni 10---------

18.38 €

1 4 giorni 10100331010028--~ 3317

18.38 €

1 4 giorni 10100331010028--~ 3317

25.22 €

1 4 giorni 10125361212531--~ 3618

25.22 €

1 4 giorni 10125361212531--~ 3618

32.48 €

20.14 €

1 Stesso giorno

Stock

10160401416036--~ 4020

32.48 €

1 4 giorni 10160401416036--~ 4020

48.49 €

1 4 giorni 10200451820042--~ 4524

48.49 €

1 4 giorni 10200451820042--~ 4524

87.40 €

1 4 giorni 10250502225048--~ 5028

87.40 €

1 4 giorni 10250502225048--~ 5028

122.38 €

1 4 giorni 10---------

122.38 €

1 4 giorni 10---------

220.73 €

1 4 giorni 10---------

220.73 €

1 4 giorni 10---------

21.45 €

1 4 giorni 10---------

21.45 €

1 4 giorni 10---------

21.58 €

1 4 giorni 10100331010028311.4~ 3317

21.58 €

1 4 giorni 10100331010028413.8~ 3317

28.37 €

1 4 giorni 10125361212531413.8~ 3618

28.37 €

17.59 €

1 Stesso giorno

Stock

10125361212531516.3~ 3618

36.30 €

1 4 giorni 10160401416036516.3~ 4020

36.30 €

1 4 giorni 10160401416036518.3~ 4020

52.62 €

32.62 €

1 Stesso giorno

Stock

10200451820042620.8~ 4524

52.62 €

1 4 giorni 10200451820042624.8~ 4524

90.43 €

56.07 €

1 Stesso giorno

Stock

10250502225048624.8~ 5028

90.43 €

1 4 giorni 10250502225048829.3~ 5028

125.28 €

1 4 giorni 10---------

125.40 €

1 4 giorni 10---------

224.00 €

1 4 giorni 10---------

224.00 €

1 4 giorni 10---------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Pieni Maniglia, materiale Alluminio Sezione di attacco, lavorazione fori Foro rotondo (Foro passante)
Maniglia Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura) Maniglia, superficie Superficie lucidata Conflict Minerals free yes
REACH compliant yes

Supporto tecnico