Volantini, DIN 950 Ghisa

Volantini, DIN 950 Ghisa
  • In Offerta
Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24580.0000
24580.0001
24580.0005
24580.0006
24580.0010
24580.0011
24580.0015
24580.0016
24580.0020
24580.0021
24580.0030
24580.0031
24580.0040
24580.0041
24580.0045
24580.0046
24580.0050
24580.0051
24580.0100
24580.0101
24580.0105
24580.0106
24580.0110
24580.0111
24580.0115
24580.0116
24580.0120
24580.0121
24580.0130
24580.0131
24580.0140
24580.0141
24580.0145
24580.0146
24580.0150
24580.0151
24580.0200
24580.0201
24580.0205
24580.0206
24580.0210
24580.0211
24580.0215
24580.0216
24580.0220
24580.0221
24580.0230
24580.0231
24580.0240
24580.0241
24580.0245
24580.0246
24580.0250
24580.0251
24580.0300
24580.0301
24580.0305
24580.0306
24580.0310
24580.0311
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSManiglia, D.E. D
(Ø)
Maniglia Maniglia, tipo Materiale impugnatura Superficie impugnatura Maniglia, spessore t
(mm)
D.I. foro rotondo d2
(mm)
Diam. foro quadrato B
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Corresponding machine handle
(mm)
Number of spokes

19.55 €

10.17 €

1 Stesso giorno

Stock

1080Non fornito (con foro per dito)---29108024--~ 2916-3

19.55 €

1 3 giorni 1080Non fornito (con foro per dito)---29128024--~ 2916-3

23.49 €

14.56 €

1 Stesso giorno

Stock

10100Non fornito (con foro per dito)---331010026--~ 3317-3

23.49 €

14.56 €

1 Stesso giorno

Stock

10100Non fornito (con foro per dito)---331210026--~ 3317-3

27.96 €

17.34 €

1 Stesso giorno

Stock

10125Non fornito (con foro per dito)---361212528--~ 3618-3

27.96 €

17.34 €

1 Stesso giorno

Stock

10125Non fornito (con foro per dito)---361412528--~ 3618-3

33.35 €

1 3 giorni 10140Non fornito (con foro per dito)---391414030--~ 3919-3

33.35 €

20.68 €

1 Stesso giorno

Stock

10140Non fornito (con foro per dito)---391614030--~ 3919-3

34.92 €

21.65 €

1 Stesso giorno

Stock

10160Non fornito (con foro per dito)---401416032--~ 4020-3

34.92 €

1 4 giorni 10160Non fornito (con foro per dito)---401616032--~ 4020-3

50.99 €

1 4 giorni 10200Non fornito (con foro per dito)---451820038--~ 4524-3

50.99 €

1 4 giorni 10200Non fornito (con foro per dito)---452220038--~ 4524-3

83.75 €

1 3 giorni 10250Non fornito (con foro per dito)---502225045--~ 5028-5

83.75 €

1 3 giorni 10250Non fornito (con foro per dito)---502625045--~ 5028-5

123.89 €

1 4 giorni 10315Non fornito (con foro per dito)---562631553--~ 5633-5

123.89 €

1 3 giorni 10315Non fornito (con foro per dito)---563031553--~ 5633-5

236.07 €

1 3 giorni 10400Non fornito (con foro per dito)---633040065--~ 6338-5

236.07 €

1 3 giorni 10400Non fornito (con foro per dito)---633440065--~ 6338-5

22.78 €

1 3 giorni 1080Non fornito (con foro per dito)---29108024311.4~ 2916-3

22.78 €

1 3 giorni 1080Non fornito (con foro per dito)---29128024413.8~ 2916-3

26.74 €

1 3 giorni 10100Non fornito (con foro per dito)---331010026311.4~ 3317-3

26.74 €

16.58 €

1 Stesso giorno

Stock

10100Non fornito (con foro per dito)---331210026413.8~ 3317-3

31.32 €

19.42 €

1 Stesso giorno

Stock

10125Non fornito (con foro per dito)---361212528413.8~ 3618-3

31.32 €

19.42 €

1 Stesso giorno

Stock

10125Non fornito (con foro per dito)---361412528516.3~ 3618-3

36.60 €

1 3 giorni 10140Non fornito (con foro per dito)---391414030516.3~ 3919-3

36.60 €

22.69 €

1 Stesso giorno

Stock

10140Non fornito (con foro per dito)---391614030518.3~ 3919-3

37.99 €

23.55 €

1 Stesso giorno

Stock

10160Non fornito (con foro per dito)---401416032516.3~ 4020-3

37.99 €

23.55 €

1 Stesso giorno

Stock

10160Non fornito (con foro per dito)---401616032518.3~ 4020-3

53.89 €

1 4 giorni 10200Non fornito (con foro per dito)---451820038620.8~ 4524-3

53.89 €

1 4 giorni 10200Non fornito (con foro per dito)---452220038624.8~ 4524-3

86.88 €

1 3 giorni 10250Non fornito (con foro per dito)---502225045624.8~ 5028-5

86.88 €

1 4 giorni 10250Non fornito (con foro per dito)---502625045829.3~ 5028-5

126.79 €

1 4 giorni 10315Non fornito (con foro per dito)---562631553829.3~ 5633-5

126.79 €

1 3 giorni 10315Non fornito (con foro per dito)---563031553833.3~ 5633-5

238.96 €

1 3 giorni 10400Non fornito (con foro per dito)---633040065833.3~ 6338-5

238.96 €

148.16 €

1 Stesso giorno

Stock

10400Non fornito (con foro per dito)---6334400651037.3~ 6338-5

36.12 €

22.39 €

1 Stesso giorno

Stock

1080In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura29108024--~ 2916163

36.12 €

1 3 giorni 1080In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura29128024--~ 2916163

41.22 €

25.56 €

1 Stesso giorno

Stock

10100In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura331010026--~ 3317163

41.22 €

1 3 giorni 10100In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura331210026--~ 3317163

45.41 €

28.15 €

1 Stesso giorno

Stock

10125In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura361212528--~ 3618203

45.41 €

28.15 €

1 Stesso giorno

Stock

10125In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura361412528--~ 3618203

51.96 €

1 3 giorni 10140In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura391414030--~ 3919203

50.59 €

31.37 €

1 Stesso giorno

Stock

10140In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura391614030--~ 3919203

57.07 €

35.38 €

1 Stesso giorno

Stock

10160In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura401416032--~ 4020253

57.07 €

35.38 €

1 Stesso giorno

Stock

10160In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura401616032--~ 4020253

73.94 €

45.84 €

1 Stesso giorno

Stock

10200In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura451820038--~ 4524253

73.94 €

45.84 €

1 Stesso giorno

Stock

10200In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura452220038--~ 4524253

115.67 €

1 3 giorni 10250In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura502225045--~ 5028325

115.67 €

1 3 giorni 10250In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura502625045--~ 5028325

157.17 €

97.45 €

1 Stesso giorno

Stock

10315In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura562631553--~ 5633325

157.17 €

1 3 giorni 10315In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura563031553--~ 5633325

278.64 €

1 5 giorni 10400In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura633040065--~ 6338365

278.64 €

1 3 giorni 10400In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura633440065--~ 6338365

39.27 €

24.35 €

1 Stesso giorno

Stock

1080In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura29108024311.4~ 2916163

39.27 €

1 3 giorni 1080In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura29128024413.8~ 2916163

44.49 €

1 3 giorni 10100In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura331010026311.4~ 3317163

44.49 €

1 3 giorni 10100In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura331210026413.8~ 3317163

48.68 €

30.18 €

1 Stesso giorno

Stock

10125In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura361212528413.8~ 3618203

48.68 €

30.18 €

1 Stesso giorno

Stock

10125In dotazioneDirezioneAcciaioCromatura361412528516.3~ 3618203

Loading...

Informazioni di base

Tipo volantino A 5 razze Maniglia, materiale Acciaio Sezione di attacco, lavorazione fori Foro rotondo (Foro passante)
Maniglia, superficie Non fornito Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico