Volantini a disco, Alluminio

Volantini a disco, Alluminio
  • In Offerta
La parte posteriore della corona è munita di lobi di rinforzo interni.
Mozzo lavorato, corona tornita lucidata a specchio su tutti i lati, altre superfici sabbiate. Le superfici finemente sabbiate e la corona a specchio conferiscono a questi volantini una finitura tale da rendere superflua, nella maggior parte dei casi, la verniciatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24600.0000
24600.0001
24600.0005
24600.0006
24600.0010
24600.0011
24600.0015
24600.0016
24600.0020
24600.0021
24600.0030
24600.0031
24600.0040
24600.0041
24600.0100
24600.0101
24600.0105
24600.0106
24600.0110
24600.0111
24600.0115
24600.0116
24600.0120
24600.0121
24600.0130
24600.0131
24600.0140
24600.0141
24600.0200
24600.0201
24600.0205
24600.0206
24600.0210
24600.0211
24600.0215
24600.0216
24600.0220
24600.0221
24600.0230
24600.0231
24600.0240
24600.0241
24600.0300
24600.0301
24600.0305
24600.0306
24600.0310
24600.0311
24600.0315
24600.0316
24600.0320
24600.0321
24600.0330
24600.0331
24600.0340
24600.0341
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSManiglia, D.E. D
(Ø)
Maniglia Maniglia, tipo Materiale impugnatura Maniglia, spessore t
(mm)
D.I. foro rotondo d2
(mm)
Diam. foro quadrato B
(mm)
d3
(mm)
b
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Temperature max.
(°C)
For Cylindrical Handle: d3
(mm)
Cylindrical handle EH 24530. For Cylindrical Handle: d (metr.)

20.47 €

12.69 €

1 Stesso giorno

Stock

1080Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--2610802613--16~ 26----

20.47 €

1 4 giorni 1080Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--2612802613--16~ 26----

23.96 €

1 2 giorni 10100Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--30101002814--17~ 30----

23.96 €

1 4 giorni 10100Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--30121002814--17~ 30----

27.78 €

1 4 giorni 10125Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--33121253115--18~ 33----

27.78 €

1 4 giorni 10125Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--33141253115--18~ 33----

32.64 €

1 4 giorni 10140Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--36141403616.5--19~ 36----

32.64 €

1 4 giorni 10140Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--36161403616.5--19~ 36----

38.41 €

1 4 giorni 10160Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--39141603618--20~ 39----

38.41 €

1 4 giorni 10160Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--39161603618--20~ 39----

53.18 €

32.97 €

1 Stesso giorno

Stock

10200Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--45182004220.5--24~ 45----

53.18 €

1 4 giorni 10200Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--45202004220.5--24~ 45----

74.52 €

1 4 giorni 10250Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--51222504823--28~ 51----

74.52 €

1 4 giorni 10250Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--51262504823--28~ 51----

24.66 €

1 4 giorni 1080Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--2610802613311.416~ 26----

24.66 €

1 4 giorni 1080Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--2612802613413.816~ 26----

27.72 €

1 4 giorni 10100Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--30101002814311.417~ 30----

27.72 €

1 4 giorni 10100Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--30121002814413.817~ 30----

31.49 €

1 4 giorni 10125Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--33121253115413.818~ 33----

31.49 €

1 4 giorni 10125Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--33141253115516.318~ 33----

36.82 €

4 4 giorni 10140Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--36141403616.5516.319~ 36----

36.82 €

22.83 €

1 Stesso giorno

Stock

10140Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--36161403616.5518.319~ 36----

42.10 €

26.10 €

1 Stesso giorno

Stock

10160Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--39141603618516.320~ 39----

42.10 €

26.10 €

1 Stesso giorno

Stock

10160Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--39161603618518.320~ 39----

56.31 €

1 4 giorni 10200Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--45182004220.5620.824~ 45----

56.31 €

1 4 giorni 10200Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--45202004220.5622.824~ 45----

75.87 €

1 4 giorni 10250Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--51222504823624.828~ 51----

75.87 €

1 4 giorni 10250Non fornito (senza foro di montaggio impugnatura)--51262504823829.328~ 51----

31.78 €

19.70 €

1 Stesso giorno

Stock

1080In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico2610802613--16~ 2611018DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM6

31.78 €

1 4 giorni 1080In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico2612802613--16~ 2611018DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM6

37.57 €

1 4 giorni 10100In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico30101002814--17~ 3011021DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM6

37.57 €

1 4 giorni 10100In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico30121002814--17~ 3011021DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM6

41.35 €

1 4 giorni 10125In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico33121253115--18~ 3311023DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM8

41.35 €

1 4 giorni 10125In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico33141253115--18~ 3311023DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM8

47.31 €

1 4 giorni 10140In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico36141403616.5--19~ 3611023DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM8

47.31 €

1 4 giorni 10140In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico36161403616.5--19~ 3611023DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM8

53.76 €

1 4 giorni 10160In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico39141603618--20~ 3911026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

53.76 €

1 4 giorni 10160In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico39161603618--20~ 3911026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

70.72 €

1 4 giorni 10200In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico45182004220.5--24~ 4511026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

70.72 €

1 4 giorni 10200In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico45202004220.5--24~ 4511026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

93.43 €

1 4 giorni 10250In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico51222504823--28~ 5111028DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

93.43 €

1 4 giorni 10250In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico51262504823--28~ 5111028DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

36.54 €

22.65 €

1 Stesso giorno

Stock

1080In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico2610802613311.416~ 2611018DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM6

36.54 €

22.65 €

1 Stesso giorno

Stock

1080In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico2612802613413.816~ 2611018DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM6

40.65 €

25.20 €

1 Stesso giorno

Stock

10100In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico30101002814311.417~ 3011021DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM6

40.65 €

1 4 giorni 10100In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico30121002814413.817~ 3011021DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM6

45.00 €

1 4 giorni 10125In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico33121253115413.818~ 3311023DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM8

45.00 €

1 4 giorni 10125In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico33141253115516.318~ 3311023DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM8

52.19 €

1 4 giorni 10140In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico36141403616.5516.319~ 3611023DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM8

52.19 €

32.36 €

1 Stesso giorno

Stock

10140In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico36161403616.5518.319~ 3611023DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM8

59.68 €

37.00 €

1 Stesso giorno

Stock

10160In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico39141603618516.320~ 3911026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

59.68 €

37.00 €

1 Stesso giorno

Stock

10160In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico39161603618518.320~ 3911026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

75.23 €

1 2 giorni 10200In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico45182004220.5620.824~ 4511026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

75.23 €

1 4 giorni 10200In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico45202004220.5622.824~ 4511026DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

98.84 €

1 4 giorni 10250In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico51222504823624.828~ 5111028DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

98.84 €

61.28 €

1 Stesso giorno

Stock

10250In dotazioneDirezioneElastomero termoplastico51262504823829.328~ 5111028DIN 7708 - Thermosetting plastic (PF 31), black similar toM10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Pieni Maniglia, materiale Alluminio Sezione di attacco, lavorazione fori Foro rotondo (Foro passante)
Axle part Steel, galvanized Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico