Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 19:00 alle ore 23:00 (CET) 26/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ganasce di staffaggio

Ganasce di staffaggio
  • Sconto volumi elevati

Grazie all'ampia superficie, sono adatte a bloccare lateralmente pezzi molto alti e pesanti.
L'elevata forza di bloccaggio si sviluppa sia in orizzontale sia verso il basso. La piastrina di contatto prevede un lato liscia e uno zigrinato e può essere utilizzata su entrambi i lati.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23240.0012
23240.0020
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSl1
(mm)
l2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
a
(mm)
c
(mm)

262.24 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10177.5112.5196585379981.2128

365.53 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

10226.5136.5267510045118304.52011

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Attacco laterale Profilo parte di fissaggio Base dritta
h4(mm) 40 e(mm) 12 Body Cast iron
Clamping Jaws Steel Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico