• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ganasce di staffaggio (Codici componente - Download CAD)

Ganasce di staffaggio
Grazie all'ampia superficie, sono adatte a bloccare lateralmente pezzi molto alti e pesanti.
L'elevata forza di bloccaggio si sviluppa sia in orizzontale sia verso il basso. La piastrina di contatto prevede un lato liscia e uno zigrinato e può essere utilizzata su entrambi i lati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23240.0012
23240.0020
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSl1
(mm)
l2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
a
(mm)
c
(mm)

331.07 €

1 4 giorni 10177.5112.5196585379981.2128

461.43 €

1 4 giorni 10226.5136.5267510045118304.52011

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipo Attacco laterale Profilo parte di fissaggio Base dritta
h4(mm) 40 e(mm) 12 Body Cast iron
Clamping Jaws Steel Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico