Stringendo la vite il cuneo centrale si abbassa, provocando il movimento verso l'esterno delle due ganasce e premendo il pezzo contro un riferimento fisso.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
23251.0006 |
23251.0008 |
23251.0012 |
23251.0016 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | d | l (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | WS (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Clamping force (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.71 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | M6 | 23.8 | 20.3 | 16.1 | 19 | 9.5 | 5 | 14.3 | 6.7 | |
28.27 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | M8 | 31.7 | 26.9 | 20.8 | 25.9 | 12.7 | 6 | 14.5 | 8.9 | |
124.08 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | M12 | 47.6 | 39.9 | 30.8 | 38.6 | 19 | 10 | 38.4 | 15.6 | |
188.21 € | Disponibile | 3 giorni | 10 | M16 | 63.5 | 53 | 41.2 | 51.5 | 25.4 | 14 | 74.6 | 26.7 |
Loading...
Materiale | Lega di alluminio | Tipo | Attacco laterale | Profilo parte di fissaggio | Base dritta |
---|---|---|---|---|---|
Body | Aluminium | Screw | Steel | Taper | Case-hardened steel |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
MISUMI
Prezzo standard 42.31 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
HALDER
Prezzo standard 13.75 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MISUMI
Prezzo standard 13.82 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
HALDER
Prezzo standard 22.72 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
HALDER
Prezzo standard 51.65 €
Giorni spedizione: 3 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.