Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. |
![]() | ![]() | |
Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | WS | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | d2 | l | n | t | s | F1 | F2 | min. | max. | |||
~ | ~ | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||
free cutting steel, standard spring load | ||||||||||||
M 3 | 1.0 | 12 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 4 | – | 250 | 0.4 | 22060.0003 |
M 4 | 1.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 16 | – | 250 | 0.9 | 22060.0004 |
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 19 | – | 250 | 1.7 | 22060.0005 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 19 | – | 250 | 2.8 | 22060.0006 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 39 | – | 250 | 5.7 | 22060.0008 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 39 | – | 250 | 9.2 | 22060.0010 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 53 | – | 250 | 16.0 | 22060.0012 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 100 | – | 250 | 35.0 | 22060.0016 |
M20 | 10.0 | 40 | 3.7 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 52.0 | 125 | – | 250 | 67.0 | 22060.0020 |
M24 | 12.0 | 52 | 3.7 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 70.0 | 170 | – | 250 | 129.0 | 22060.0024 |
free cutting steel, heavy spring load | ||||||||||||
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 11.0 | 40 | – | 250 | 1.6 | 22060.0105 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 15.0 | 43 | – | 250 | 2.8 | 22060.0106 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 20.0 | 75 | – | 250 | 5.7 | 22060.0108 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 20.0 | 75 | – | 250 | 9.1 | 22060.0110 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 45.0 | 120 | – | 250 | 16.0 | 22060.0112 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 64.0 | 160 | – | 250 | 26.0 | 22060.0116 |
M20 | 10.0 | 40 | 3.7 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 75.0 | 195 | – | 250 | 67.0 | 22060.0120 |
M24 | 12.0 | 52 | 3.7 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 75.0 | 245 | – | 250 | 129.0 | 22060.0124 |
free cutting steel, pin from thermoplastic, standard spring load | ||||||||||||
M 4 | 1.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 16 | -30 | 50 | 0.9 | 22060.0204 |
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 19 | -30 | 50 | 1.5 | 22060.0205 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 19 | -30 | 50 | 2.3 | 22060.0206 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 39 | -30 | 50 | 5.0 | 22060.0208 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 39 | -30 | 50 | 8.1 | 22060.0210 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 53 | -30 | 50 | 14.0 | 22060.0212 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 100 | -30 | 50 | 31.0 | 22060.0216 |
stainless steel, standard spring load | ||||||||||||
M 3 | 1.0 | 12 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 4 | – | 250 | 0.9 | 22060.0403 |
M 4 | 1.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 16 | – | 250 | 0.9 | 22060.0404 |
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 19 | – | 250 | 1.7 | 22060.0405 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 19 | – | 250 | 2.8 | 22060.0406 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 39 | – | 250 | 4.6 | 22060.0408 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 39 | – | 250 | 9.5 | 22060.0410 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 53 | – | 250 | 16.0 | 22060.0412 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 100 | – | 250 | 34.0 | 22060.0416 |
M20 | 10.0 | 40 | 3.7 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 52.0 | 125 | – | 250 | 67.0 | 22060.0420 |
stainless steel, pin from thermoplastic, standard spring load | ||||||||||||
M 4 | 1.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 4.5 | 16 | -30 | 50 | 0.9 | 22060.0604 |
M 5 | 2.4 | 18 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 6.0 | 19 | -30 | 50 | 1.6 | 22060.0605 |
M 6 | 2.7 | 20 | 1.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | 19 | -30 | 50 | 2.5 | 22060.0606 |
M 8 | 3.5 | 22 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 10.0 | 39 | -30 | 50 | 5.1 | 22060.0608 |
M10 | 4.0 | 22 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 39 | -30 | 50 | 8.5 | 22060.0610 |
M12 | 6.0 | 28 | 2.7 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 53 | -30 | 50 | 14.0 | 22060.0612 |
M16 | 7.5 | 32 | 3.2 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 45.0 | 100 | -30 | 50 | 31.0 | 22060.0616 |
Dimensions | Weight | Art. No. | ||||
d1 | b | d | l | |||
[mm] | [g] | |||||
Assembly Tool for mounting via slot (pin sided) | ||||||
![]() | M 3 | 50 | 2.35 | 55 | 17 | 22060.0903 |
M 4 | 50 | 3.00 | 55 | 18 | 22060.0904 | |
M 5 | 50 | 4.00 | 60 | 21 | 22060.0905 | |
M 6 | 60 | 4.70 | 60 | 30 | 22060.0906 | |
M 8 | 60 | 6.45 | 70 | 39 | 22060.0908 | |
M10 | 80 | 8.00 | 80 | 66 | 22060.0910 | |
M12 | 80 | 9.80 | 80 | 72 | 22060.0912 | |
M16 | 100 | 13.50 | 105 | 144 | 22060.0916 | |
M20 | 100 | 17.00 | 115 | 162 | 22060.0920 | |
M24 | 100 | 19.90 | 100 | 258 | 22070.0838 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale punta | Materiale corpo | Diametro esterno M (mm) | Corsa S (mm) | Metodo di montaggio | Anti-allentamento | Profilo foro per chiave | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie punta | Trattamento termico punta | d2 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | n (mm) | t (mm) | Temperatura min. (°C) | Temperatura max. (°C) | Version | Montage | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Conformità REACH | Perno | Corpo | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3.38 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M3 | 1,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 1 | - | 12 | ~ 2 | ~ 4 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 2.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | M4 | 1,5 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 1,5 | - | 15 | ~ 4,5 | ~ 16 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 2.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | M5 | 2,3 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 2,4 | - | 18 | ~ 6 | ~ 19 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 2.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | M6 | 2,5 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 2,7 | - | 20 | ~ 6 | ~ 19 | 2 | 1,3 | 0,9 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 2.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | M8 | 3,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 3,5 | - | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 3.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | M10 | 3,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 4 | - | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 3 | 1,5 | 1,4 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 3.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | M12 | 4,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 6 | - | 28 | ~ 12 | ~ 53 | 4 | 2,7 | 2 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 5.46 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M16 | 5,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 7,5 | - | 32 | ~ 45 | ~ 100 | 5 | 3,2 | 2,5 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 9.52 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M20 | 7,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 10 | - | 40 | ~ 52 | ~ 125 | 6 | 3,7 | 3 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 13.22 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M24 | 10,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 12 | - | 52 | ~ 70 | ~ 170 | 8 | 3,7 | 3 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 2.43 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M5 | 2,3 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 2,4 | - | 18 | ~ 11 | ~ 40 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 2.49 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M6 | 2,5 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 2,7 | - | 20 | ~ 15 | ~ 43 | 2 | 1,3 | 0,9 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 2.98 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M8 | 3,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 3,5 | - | 22 | ~ 20 | ~ 75 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 3.28 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M10 | 3,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 4 | - | 22 | ~ 20 | ~ 75 | 3 | 1,5 | 1,4 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 4.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Acciaio | M12 | 4,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 6 | - | 28 | ~ 45 | ~ 120 | 4 | 2,7 | 2 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 6.10 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M16 | 5,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 7,5 | - | 32 | ~ 64 | ~ 160 | 5 | 3,2 | 2,5 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 9.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M20 | 7,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 10 | - | 40 | ~ 75 | ~ 195 | 6 | 3,7 | 3 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 14.44 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | M24 | 10,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | 12 | - | 52 | ~ 75 | ~ 245 | 8 | 3,7 | 3 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 2.62 € | 1 | 2 giorni | 10 | Resina | Acciaio | M4 | 1,5 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | - | - | 1,5 | - | 15 | ~ 4,5 | ~ 16 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | -30 | 50 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 2.44 € | 1 | 2 giorni | 10 | Resina | Acciaio | M5 | 2,3 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | - | - | 2,4 | - | 18 | ~ 6 | ~ 19 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | -30 | 50 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 2.49 € | 1 | 2 giorni | 10 | Resina | Acciaio | M6 | 2,5 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | - | - | 2,7 | - | 20 | ~ 6 | ~ 19 | 2 | 1,3 | 0,9 | -30 | 50 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 3.00 € 1.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina | - | M8 | 3,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | - | - | 3,5 | - | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | -30 | 50 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 3.56 € 1.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina | - | M10 | 3,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | - | - | 4 | - | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 3 | 1,5 | 1,4 | -30 | 50 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 4.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Resina | - | M12 | 4,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | - | - | 6 | - | 28 | ~ 12 | ~ 53 | 4 | 2,7 | 2 | -30 | 50 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 6.03 € | 1 | 4 giorni | 10 | Resina | - | M16 | 5,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | Triiron Film | - | - | 7,5 | - | 32 | ~ 45 | ~ 100 | 5 | 3,2 | 2,5 | -30 | 50 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
8.43 € | 1 | 4 giorni | - | - | Acciaio | M20 | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 40 | ~ 58 | ~ 140 | 6 | 3,7 | 3 | -30 | 50 | - | - | sì | sì | Termoplastica POM, bianca | Acciaio automatico, brunito | 77 | |||
11.69 € | 1 | 4 giorni | - | - | Acciaio | M24 | 10 | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 52 | ~ 80 | ~ 180 | 8 | 3,7 | 3 | -30 | 50 | - | - | sì | sì | Termoplastica POM, bianca | Acciaio automatico, brunito | 143 | |||
6.43 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | M3 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 | ~2000 | ~4000 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 5.20 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | - | M4 | 1,5 | Attacco a vite | No | Esagonale | No | No | No | 1,5 | - | 15 | ~ 4,5 | ~ 16 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 5.20 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | - | M5 | 2,3 | Attacco a vite | No | Esagonale | No | No | No | 2,4 | - | 18 | ~ 6 | ~ 19 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 5.20 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | M6 | 2,5 | Attacco a vite | No | Esagonale | No | No | No | 2,7 | - | 20 | ~ 6 | ~ 19 | 2 | 1,3 | 0,9 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 5.97 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | - | M8 | 3,0 | Attacco a vite | No | Esagonale | No | No | No | 3,5 | - | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 6.79 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M10 | 3,0 | Attacco a vite | - | Esagonale | - | - | - | 4 | - | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 3 | 1,5 | 1,4 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 9.10 € 4.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M12 | 4,0 | Attacco a vite | - | Esagonale | - | - | - | 6 | - | 28 | ~ 12 | ~ 53 | 4 | 2,7 | 2 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 13.57 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M16 | 5,0 | Attacco a vite | - | Esagonale | - | - | - | 7,5 | - | 32 | ~ 45 | ~ 100 | 5 | 3,2 | 2,5 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 22.50 € | 1 | 4 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | M20 | 7,0 | Attacco a vite | - | Esagonale | - | - | - | 10 | - | 40 | ~ 52 | ~ 125 | 6 | 3,7 | 3 | - | 250 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
27.26 € | 1 | 4 giorni | - | Acciaio inox | Acciaio inox | M24 | 10 | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 52 | ~ 80 | ~ 180 | 8 | 3,7 | 3 | - | 250 | - | - | sì | sì | Acciaio inox 1.4305, nitrided | Acciaio inox 1.4305 | 164 | |||
4.96 € | 1 | 4 giorni | - | Acciaio inox | Acciaio inox | M5 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 8 | 18 | ~ 15 | ~ 44 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | - | 250 | - | - | sì | sì | Acciaio inox 1.4305, nitrided | Acciaio inox 1.4305 | 2,2 | |||
4.96 € | 1 | 4 giorni | - | Acciaio inox | Acciaio inox | M6 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 2,7 | 10 | 20 | ~ 20 | ~ 48 | 2 | 1,3 | 0,9 | - | 250 | - | - | sì | sì | Acciaio inox 1.4305, nitrided | Acciaio inox 1.4305 | 4,1 | |||
5.64 € | 1 | 4 giorni | - | Acciaio inox | Acciaio inox | M8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | - | 22 | ~ 26 | ~ 70 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | - | 250 | - | - | sì | sì | Acciaio inox 1.4305, nitrided | Acciaio inox 1.4305 | 7,4 | |||
6.37 € | 1 | 4 giorni | - | Acciaio inox | Acciaio inox | M10 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 22 | ~ 26 | ~ 70 | 3 | 1,5 | 1,4 | - | 250 | - | - | sì | sì | Acciaio inox 1.4305, nitrided | Acciaio inox 1.4305 | 12 | |||
8.58 € | 1 | 4 giorni | - | Acciaio inox | Acciaio inox | M12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 28 | ~ 51 | ~ 122 | 4 | 2,7 | 2 | - | 250 | - | - | sì | sì | Acciaio inox 1.4305, nitrided | Acciaio inox 1.4305 | 22 | |||
12.67 € | 1 | 4 giorni | - | Acciaio inox | Acciaio inox | M16 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | 32 | ~ 72 | ~ 164 | 5 | 3,2 | 2,5 | - | 250 | - | - | sì | sì | Acciaio inox 1.4305, nitrided | Acciaio inox 1.4305 | 46 | |||
21.15 € | 1 | 4 giorni | - | Acciaio inox | Acciaio inox | M20 | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 40 | ~ 88 | ~ 206 | 6 | 3,7 | 3 | - | 250 | - | - | sì | sì | Acciaio inox 1.4305, nitrided | Acciaio inox 1.4305 | 87 | |||
28.60 € | 1 | 4 giorni | - | Acciaio inox | Acciaio inox | M24 | 10 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 52 | ~ 94 | ~ 250 | 8 | 3,7 | 3 | - | 250 | - | - | sì | sì | Acciaio inox 1.4305, nitrided | Acciaio inox 1.4305 | 167 | |||
- | 5.20 € | 4 | 4 giorni | 10 | - | - | M4 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | 15 | ~ 4,5 | ~ 16 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | -30 | 50 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 5.20 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | M5 | - | - | - | - | - | - | - | 2,4 | - | 18 | ~ 6 | ~ 19 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | -30 | 50 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 5.20 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | 2,7 | - | 20 | ~ 6 | ~ 19 | 2 | 1,3 | 0,9 | -30 | 50 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 5.97 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | - | M8 | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | - | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | -30 | 50 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 6.79 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 22 | ~ 10 | ~ 39 | 3 | 1,5 | 1,4 | -30 | 50 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 9.05 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 28 | ~ 12 | ~ 53 | 4 | 2,7 | 2 | -30 | 50 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
- | 13.57 € | 1 | 4 giorni | 10 | - | - | M16 | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | 32 | ~ 45 | ~ 100 | 5 | 3,2 | 2,5 | -30 | 50 | Pin | esagono interno | sì | sì | - | - | - | ||
20.01 € | 1 | 4 giorni | - | - | Acciaio inox | M20 | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 40 | ~ 58 | ~ 140 | 6 | 3,7 | 3 | -30 | 50 | - | - | sì | sì | Termoplastica POM, bianca | Acciaio inox 1.4305 | 77 | |||
27.26 € | 1 | 4 giorni | - | - | Acciaio inox | M24 | 10 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 52 | ~ 80 | ~ 180 | 8 | 3,7 | 3 | -30 | 50 | - | - | sì | sì | Termoplastica POM, bianca | Acciaio inox 1.4305 | 143 | |||
4.96 € | 1 | 4 giorni | - | - | Acciaio inox | M5 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | 2,4 | - | 18 | ~ 15 | ~ 44 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | -30 | 50 | - | - | sì | sì | Termoplastica POM, bianca | Acciaio inox 1.4305 | 1,9 | |||
4.96 € | 1 | 4 giorni | - | - | Acciaio inox | M6 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 2,7 | - | 20 | ~ 20 | ~ 48 | 2 | 1,3 | 0,9 | -30 | 50 | - | - | sì | sì | Termoplastica POM, bianca | Acciaio inox 1.4305 | 3,6 | |||
5.64 € | 1 | 4 giorni | - | - | Acciaio inox | M8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | - | 22 | ~ 26 | ~ 70 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | -30 | 50 | - | - | sì | sì | Termoplastica POM, bianca | Acciaio inox 1.4305 | 6,6 | |||
6.37 € | 1 | 4 giorni | - | - | Acciaio inox | M10 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 22 | ~ 26 | ~ 70 | 3 | 1,5 | 1,4 | -30 | 50 | - | - | sì | sì | Termoplastica POM, bianca | Acciaio inox 1.4305 | 11 | |||
8.53 € | 1 | 4 giorni | - | - | Acciaio inox | M12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 28 | ~ 51 | ~ 122 | 4 | 2,7 | 2 | -30 | 50 | - | - | sì | sì | Termoplastica POM, bianca | Acciaio inox 1.4305 | 20 | |||
12.67 € | 1 | 4 giorni | - | - | Acciaio inox | M16 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | 32 | ~ 72 | ~ 164 | 5 | 3,2 | 2,5 | -30 | 50 | - | - | sì | sì | Termoplastica POM, bianca | Acciaio inox 1.4305 | 43 |
Loading...
Molla | Acciaio inox |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale punta
Materiale corpo
Diametro esterno M(mm)
Corsa S(mm)
Metodo di montaggio
Anti-allentamento
Profilo foro per chiave
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento superficie punta
Trattamento termico punta
d2(mm)
d5(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
WS(mm)
n(mm)
t(mm)
Temperatura min.(°C)
Temperatura max.(°C)
Version
Montage
Senza minerali provenienti da zone di conflitti
Conformità REACH
Perno
Corpo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali